ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS54623

アクティブ

軽負荷効率対応、4.5V ~ 17V、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Power good, Synchronous rectification, Tracking Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00025 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Power good, Synchronous rectification, Tracking Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00025 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN (RHL) 14 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 26 mΩ、19 mΩ MOSFETを内蔵
  • 分割電源レール: PVIN上で1.6V~17V
  • 200kHz~1.6MHzのスイッチング周波数
  • パルス・スキップによる軽負荷時の高効率
  • 外部クロックに同期
  • 温度範囲全体にわたって0.6V ±1%の基準電圧
  • シャットダウン時に2µAの低静止電流
  • プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
  • 動作時の接合部温度範囲: -40℃~150℃
  • 可変スロー・スタートとパワー・シーケンシング
  • 低電圧および過電圧用のパワーグッド出力モニタ
  • 調整可能な入力低電圧誤動作防止
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS54623を使用するカスタム設計を作成
  • 26 mΩ、19 mΩ MOSFETを内蔵
  • 分割電源レール: PVIN上で1.6V~17V
  • 200kHz~1.6MHzのスイッチング周波数
  • パルス・スキップによる軽負荷時の高効率
  • 外部クロックに同期
  • 温度範囲全体にわたって0.6V ±1%の基準電圧
  • シャットダウン時に2µAの低静止電流
  • プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
  • 動作時の接合部温度範囲: -40℃~150℃
  • 可変スロー・スタートとパワー・シーケンシング
  • 低電圧および過電圧用のパワーグッド出力モニタ
  • 調整可能な入力低電圧誤動作防止
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS54623を使用するカスタム設計を作成

TPS54623は、放熱特性の優れたVQFNパッケージで供給され、完全な機能を備えた17V、6Aの同期整流降圧型コンバータで、高効率とハイサイドおよびローサイドMOSFET内蔵により、小型の設計に最適化されています。電流モード制御による部品数の削減と、高いスイッチング周波数によるインダクタの占有面積削減により、さらに容積を節約できます。

出力電圧のスタートアップ・ランプはSS/TRピンにより制御され、スタンドアロン電源としても、トラッキング状況でも動作できます。イネーブルおよびオープン・ドレインのパワーグッド・ピンを適切に構成することにより、電源シーケンシングも可能です。

ハイサイドFETにサイクル単位の電流制限を適用することで、過負荷状況からデバイスを保護し、ローサイドのソース電流制限により電流暴走を防止して、さらに保護が強化されています。また、ローサイドのシンク電流制限によりローサイドMOSFETをオフにすることで、過度な逆方向電流を防止します。あらかじめ設定した時間以上にわたって過電流状態が続いた場合は、ヒカップ保護が作動します。過熱ヒカップ保護により、ダイの温度が過熱シャットダウン温度を超えるとデバイスがディセーブルされ、設定済みの過熱シャットダウン・ヒカップ時間が経過するとイネーブルに戻ります。TPS54623は、高負荷条件では連続電流モード(CCM)で動作し、軽負荷ではパルスをスキップすることで効率を高めます。

TPS54623は、放熱特性の優れたVQFNパッケージで供給され、完全な機能を備えた17V、6Aの同期整流降圧型コンバータで、高効率とハイサイドおよびローサイドMOSFET内蔵により、小型の設計に最適化されています。電流モード制御による部品数の削減と、高いスイッチング周波数によるインダクタの占有面積削減により、さらに容積を節約できます。

出力電圧のスタートアップ・ランプはSS/TRピンにより制御され、スタンドアロン電源としても、トラッキング状況でも動作できます。イネーブルおよびオープン・ドレインのパワーグッド・ピンを適切に構成することにより、電源シーケンシングも可能です。

ハイサイドFETにサイクル単位の電流制限を適用することで、過負荷状況からデバイスを保護し、ローサイドのソース電流制限により電流暴走を防止して、さらに保護が強化されています。また、ローサイドのシンク電流制限によりローサイドMOSFETをオフにすることで、過度な逆方向電流を防止します。あらかじめ設定した時間以上にわたって過電流状態が続いた場合は、ヒカップ保護が作動します。過熱ヒカップ保護により、ダイの温度が過熱シャットダウン温度を超えるとデバイスがディセーブルされ、設定済みの過熱シャットダウン・ヒカップ時間が経過するとイネーブルに戻ります。TPS54623は、高負荷条件では連続電流モード(CCM)で動作し、軽負荷ではパルスをスキップすることで効率を高めます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS566231 アクティブ パルス スキップ モード搭載、3V~18V 入力、6A の同期整流降圧型電圧レギュレータ Upgraded eco-mode offering more efficiency, low IQ with over-current protection in a smaller package.
TPS566238 アクティブ 強制連続導通モード (FCCM) 対応、3V ~ 18V 入力、6A 同期整流降圧レギュレータ Upgraded eco-mode offering more efficiency with over-current protection in a smaller package.
比較対象デバイスと類似の機能
TPS543820 アクティブ 4V ~ 18V 入力、8A、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Higher efficiency converter for up to 8A output current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54623 4.5V~17V入力、6A同期整流降圧型SWIFT™コンバータ、軽負荷効率およびHiccup過電流保護搭載 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 4月 4日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Calculating Efficiency (Rev. A) 2020年 3月 6日
アプリケーション・ノート Minimizing Output Ripple During Startup (Rev. A) 2019年 5月 20日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Minimizing Output Ripple During Startup 2017年 6月 22日
アプリケーション・ノート Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink 2011年 5月 4日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54623EVM-012 — Evaluation Module for TPS54623 Synchronous Step-Down SWIFT Converter

The TPS54623EVM-012 Evaluation Module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54623 Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter with hiccup overcurrent protection and high light-load efficiency. The TPS54623EVM-012 operates from a 8V to 17V input and provides a 3.3V output at 6A.
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS54623 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM487.TSC (427 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54623 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM486.ZIP (62 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54623 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM662A.ZIP (31 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54623 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM387A.ZIP (43 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHL) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ