TPS546B24AEVM-1PH
2.95V~18V 入力、20A 同期整流降圧の評価基板
TPS546B24AEVM-1PH
概要
TPS546B24AEVM-1PH は、TPS546B24A 20A 降圧コンバータ向けの評価基板 (EVM) です。TPS546B24A デバイスは、PMBus インターフェイスを搭載したスタッカブル同期整流降圧回路であり、公称 2.95V ~ 18V の電源電圧範囲で動作します。このデバイスを使用する場合、PMBus インターフェイス経由のプログラミングと監視が可能です。
特長
- 1.2V で 20A の出力
- 選択可能な内部補償
- PMBus 経由でプログラマブルなスイッチング周波数は 225kHz ~ 1.5MHz
- PMBus 遠隔測定 (テレメトリ) の対象は、VIN、VOUT、IOUT、ダイの内部温度
- PMBus 経由のアダプティブ電圧スケーリング (AVS) とマージン測定
- 内部 FB デバイダによる差動リモートセンスにより、-40°C から +150°C までの総 VOUT エラーを 1% 未満に抑えます TJ
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS546B24AEVM-1PH — 2.95V~18V 入力、20A 同期整流降圧の評価基板
TPS546B24AEVM-1PH — 2.95V~18V 入力、20A 同期整流降圧の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS546B24A SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/04/27 | ||
| 証明書 | TPS546B24AEVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/08/06 |