ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS546A24A

アクティブ

ピン ストラップ機能搭載、PMBus 対応、2.95V ~ 18V、スタッカブル 10A、同期整流SWIFT™ 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 10 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Overcurrent protection, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, Telemetry, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.009 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 10 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Overcurrent protection, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, Telemetry, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.009 Duty cycle (max) (%) 85
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 分割レールをサポート:PVIN:2.95V~ 18V、AVIN:2.95V~18V (スイッチングのために VDD5 に 4V を入力する場合)
  • 5.5mΩ/1.8mΩ の MOSFET を内蔵
  • 選択可能な内部補償付きの平均電流モード制御
  • 2×、3×、4× スタック可能で最大 40A の電流共有、出力ごとに 1 つのアドレスをサポート
  • 選択可能な出力:ピン・ストラップで 0.5V~5.5V、またはPMBus の VOUT_COMMAND を使用して 0.25V~5.5V
  • 豊富な PMBus コマンド・セット、VOUT、IOUT、および内部ダイ温度のテレメトリを含む
  • 内部 FB 分圧抵抗を使用する差動リモート・センス機能、TJ が –40℃~+150℃の範囲内で VOUT 誤差 1% 未満
  • PMBus による AVS およびマージニング機能
  • MSEL ピンによる PMBus デフォルト値のピン設定
  • 225kHz~1.5MHz で 12 のスイッチング周波数を選択可能 (8 つのピン・ストラップ・オプション)
  • 周波数同期入力 / 同期出力
  • プリバイアス出力をサポート
  • 強結合インダクタをサポート
  • 7mm × 5mm × 1.5mm、40 ピン QFN、 0.5mm ピッチ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS546A24A を使用するカスタム設計を作成
  • 分割レールをサポート:PVIN:2.95V~ 18V、AVIN:2.95V~18V (スイッチングのために VDD5 に 4V を入力する場合)
  • 5.5mΩ/1.8mΩ の MOSFET を内蔵
  • 選択可能な内部補償付きの平均電流モード制御
  • 2×、3×、4× スタック可能で最大 40A の電流共有、出力ごとに 1 つのアドレスをサポート
  • 選択可能な出力:ピン・ストラップで 0.5V~5.5V、またはPMBus の VOUT_COMMAND を使用して 0.25V~5.5V
  • 豊富な PMBus コマンド・セット、VOUT、IOUT、および内部ダイ温度のテレメトリを含む
  • 内部 FB 分圧抵抗を使用する差動リモート・センス機能、TJ が –40℃~+150℃の範囲内で VOUT 誤差 1% 未満
  • PMBus による AVS およびマージニング機能
  • MSEL ピンによる PMBus デフォルト値のピン設定
  • 225kHz~1.5MHz で 12 のスイッチング周波数を選択可能 (8 つのピン・ストラップ・オプション)
  • 周波数同期入力 / 同期出力
  • プリバイアス出力をサポート
  • 強結合インダクタをサポート
  • 7mm × 5mm × 1.5mm、40 ピン QFN、 0.5mm ピッチ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS546A24A を使用するカスタム設計を作成

TPS546A24A は高度に統合された非絶縁型 DC/DC コンバータであり、7mm × 5mm のパッケージで高周波動作と 10A の電流出力を実現します。2 個、3 個、4 個の TPS546A24A を相互に接続して、単一出力で最大 40A を供給できます。VDD5 ピンを介して外部 5V 電源で内蔵 5V LDO をオーバードライブできるため、コンバータの効率向上と消費電力低減が可能です。

TPS546A24A は入力フィードフォワードによる独自の固定周波数電流モード制御を採用しており、内部補償部品を選択可能であるため、システム・サイズを最小化し、幅広い出力容量で安定性を確保できます

1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータを監視するためだけでなく、コンバータを設定するための便利な標準化されたデジタル・インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチオフ、無視のいずれかに設定できます。スタックしたデバイス間のバックチャネル通信により、1 つの出力レールに電力供給するすべての TPS546A24A コンバータが 1 つのアドレスを共有できるため、システム・ソフトウェア / ファームウェア設計を簡素化できます。出力電圧、スイッチング周波数、ソフトスタート時間、過電流フォルト制限などの主要なパラメータは、PMBus 通信を使わないで BOM 選定で設定することもでき、プログラムなしでのパワーオンをサポートしています。

TPS546A24A は高度に統合された非絶縁型 DC/DC コンバータであり、7mm × 5mm のパッケージで高周波動作と 10A の電流出力を実現します。2 個、3 個、4 個の TPS546A24A を相互に接続して、単一出力で最大 40A を供給できます。VDD5 ピンを介して外部 5V 電源で内蔵 5V LDO をオーバードライブできるため、コンバータの効率向上と消費電力低減が可能です。

TPS546A24A は入力フィードフォワードによる独自の固定周波数電流モード制御を採用しており、内部補償部品を選択可能であるため、システム・サイズを最小化し、幅広い出力容量で安定性を確保できます

1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータを監視するためだけでなく、コンバータを設定するための便利な標準化されたデジタル・インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチオフ、無視のいずれかに設定できます。スタックしたデバイス間のバックチャネル通信により、1 つの出力レールに電力供給するすべての TPS546A24A コンバータが 1 つのアドレスを共有できるため、システム・ソフトウェア / ファームウェア設計を簡素化できます。出力電圧、スイッチング周波数、ソフトスタート時間、過電流フォルト制限などの主要なパラメータは、PMBus 通信を使わないで BOM 選定で設定することもでき、プログラムなしでのパワーオンをサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS546B24A アクティブ ピン ストラップ機能搭載、PMBus 対応、2.95V ~ 18V、スタッカブル 20A、同期整流SWIFT™ 降圧コンバータ Optimized for higher IOUT.
TPS546D24A アクティブ ピン ストラップ機能搭載、PMBus® 対応、2.95V ~ 16V 入力、スタッカブル 40A、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Optimized for higher IOUT.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS546A24A 2.95V~18V、10A、最大 4× スタッカブル、PMBus 降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 10月 13日
アプリケーション・ノート Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC) PDF | HTML 2021年 9月 8日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
証明書 TPS546A24AEVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 30日
技術記事 3 big benefits of small cells PDF | HTML 2020年 5月 26日
アプリケーション・ノート Minimize On-Time-Jitter and Ripple by Optimizing Compensation 2020年 5月 11日
技術記事 Advantages of scalability: from Peter Parker to pin-strapping PDF | HTML 2020年 4月 30日
技術記事 SoC power design: 3 steps to a thermally optimized power supply PDF | HTML 2020年 3月 9日
アプリケーション・ノート Powering the TPS546D24A Device Family From a Single 3.3-V Input Power Supply (Rev. A) 2020年 3月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS546A24AEVM-1PH — 2.95V ~ 18V 入力、10A 同期整流降圧回路の評価基板

TPS546A24AEVM-1PH は、TPS546A24A 10A 降圧コンバータ用の評価モジュール (EVM) です。TPS546A24A デバイスは、PMBus インターフェイスを搭載したスタッカブル同期整流降圧回路であり、公称 2.95V ~ 18V の電源電圧範囲で動作します。このデバイスを使用する場合、PMBus インターフェイス経由のプログラミングと監視が可能です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS546B24AEVM — 40A、2 相同期整流降圧の評価基板

TPS546B24AEVM-2PH 評価基板 (EVM) は、2 個の TPS546B24A デバイスを採用した 40A の 2 相降圧コンバータです。TPS546B24A デバイスは、PMBus インターフェイスを搭載したスタッカブル同期整流降圧回路であり、公称 2.95V ~ 18V の電源電圧範囲で動作します。このデバイスを使用する場合、PMBus インターフェイス経由のプログラミングと監視が可能です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS546B24AEVM-1PH — 2.95V~18V 入力、20A 同期整流降圧の評価基板

TPS546B24AEVM-1PH は、TPS546B24A 20A 降圧コンバータ向けの評価基板 (EVM) です。TPS546B24A デバイスは、PMBus インターフェイスを搭載したスタッカブル同期整流降圧回路であり、公称 2.95V ~ 18V の電源電圧範囲で動作します。このデバイスを使用する場合、PMBus インターフェイス経由のプログラミングと監視が可能です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS546D24SEVM-2PH — TPS546D24S 書き込みロック機能搭載、固定周波数、2 相、同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS546D24SEVM-2PH 評価基板 (EVM) は、2 個の TPS546D24S デバイスを搭載し、0.8V の単一出力を供給する 2 相降圧コンバータです。TPS546D24A デバイスは、PMBus インターフェイスを搭載したスタッカブル同期整流降圧コンバータであり、公称 2.95V ~ 16V の入力電圧範囲で動作します。このデバイスは、PMBus インターフェイス経由のプログラミング (書き込み) と監視に対応しており、ユーザーが構成できる書き込みロック機能を採用しているので、セキュリティを向上させることができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS546A24A IBIS Model

SLUM710.ZIP (98 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TPS546A24A PSpice Transient Model

SLUM714.ZIP (257 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS546B24A SIMPLIS Model

SLUM748.ZIP (1865 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLUC686 TPS546x24A Compensation and Pin-Strap Resistor Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLURB01 TPS546D24A TPS546B24A TPS546A24A Excel Calculator Tool and Checklist

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFN-CLIP (RVF) 40 Ultra Librarian