TPS546D24SEVM-2PH

TPS546D24S 書き込みロック機能搭載、固定周波数、2 相、同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS546D24SEVM-2PH

ご注文はこちら

概要

TPS546D24SEVM-2PH 評価基板 (EVM) は、2 個の TPS546D24S デバイスを搭載し、0.8V の単一出力を供給する 2 相降圧コンバータです。TPS546D24A デバイスは、PMBus インターフェイスを搭載したスタッカブル同期整流降圧コンバータであり、公称 2.95V ~ 16V の入力電圧範囲で動作します。このデバイスは、PMBus インターフェイス経由のプログラミング (書き込み) と監視に対応しており、ユーザーが構成できる書き込みロック機能を採用しているので、セキュリティを向上させることができます。

特長
  • 0.8V 出力、最大 16V 入力に対応
  • プログラム可能な UVLO (低電圧ロックアウト)、PMBus インターフェイス経由のソフトスタートが可能
  • 過電流に関する警告と障害の上限がプログラマブル
  • 過電圧と低電圧に関する警告がプログラマブル
  • MFR への書き込み保護機能を強化し、セキュリティ向上に貢献
DC/DC コンバータ
TPS546A24A ピン ストラップ機能搭載、PMBus 対応、2.95V ~ 18V、スタッカブル 10A、同期整流SWIFT™ 降圧コンバータ TPS546A24S セキュリティ強化、2.95V ~ 16V、スタッカブル、10A、SWIFT™ 同期整流降圧 PMBus コンバータ TPS546B24S セキュリティ強化、2.95V ~ 16V、スタッカブル、20A、SWIFT™ 同期整流降圧 PMBus コンバータ TPS546D24S セキュリティ強化、2.95V ~ 16V、スタッカブル 40A、SWIFT™ 同期整流降圧 PMBus® コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS546D24SEVM-2PH — TPS546D24S evaluation module Fixed frequency synchronous buck converter 2-phase

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS546D24SEVM-2PH TPS546D24S evaluation module Fixed frequency synchronous buck converter 2-phase

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS546D24S 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023/03/27
証明書 TPS546D24SEVM-2PH EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/03/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。