ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS546A24S

アクティブ

セキュリティ強化、2.95V ~ 16V、スタッカブル、10A、SWIFT™ 同期整流降圧 PMBus コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 10 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Extended security, Forced PWM, Frequency synchronization, Overcurrent protection, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, Telemetry, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.009 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 10 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Extended security, Forced PWM, Frequency synchronization, Overcurrent protection, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, Telemetry, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.009 Duty cycle (max) (%) 85
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 拡張セキュリティ機能を内蔵
  • 分割レールをサポート: 2.95V~ 18V PV IN:2.95V~18V AVIN (スイッチングのために VDD5 に 4V を入力する場合)
  • 5.5mΩ/1.8mΩ の MOSFET を内蔵
  • 選択可能な内部補償付きの平均電流モード制御
  • 2×、3×、4× スタック可能で最大 40A の電流共有、出力ごとに 1 つのアドレスをサポート
  • ピン ストラップで 0.5V~5.5V の出力を選択可能、または PMBus の VOUT_COMMAND を使用して 0.25V~5.5V の出力を選択可能
  • 豊富な PMBus コマンド セット、V OUT、I OUT、および内部ダイ温度のテレメトリを含む
  • 内部 FB 分圧抵抗を使用する差動リモート センス機能、T J が –40℃~+150℃の範囲内で V OUT 誤差 1% 未満
  • PMBus による AVS およびマージニング機能
  • MSEL ピンによる PMBus デフォルト値のピン設定
  • 225kHz~1.5MHz で 12 のスイッチング周波数を選択可能 (8 つのピン ストラップ オプション)
  • 周波数同期入力 / 同期出力
  • プリバイアス出力をサポート
  • 7mm × 5mm × 1.5mm、40 ピン QFN
  • TPS546A24A とのドロップイン互換性
  • WEBENCH Power Designer により、TPS546A24S を使用するカスタム設計を作成
  • 拡張セキュリティ機能を内蔵
  • 分割レールをサポート: 2.95V~ 18V PV IN:2.95V~18V AVIN (スイッチングのために VDD5 に 4V を入力する場合)
  • 5.5mΩ/1.8mΩ の MOSFET を内蔵
  • 選択可能な内部補償付きの平均電流モード制御
  • 2×、3×、4× スタック可能で最大 40A の電流共有、出力ごとに 1 つのアドレスをサポート
  • ピン ストラップで 0.5V~5.5V の出力を選択可能、または PMBus の VOUT_COMMAND を使用して 0.25V~5.5V の出力を選択可能
  • 豊富な PMBus コマンド セット、V OUT、I OUT、および内部ダイ温度のテレメトリを含む
  • 内部 FB 分圧抵抗を使用する差動リモート センス機能、T J が –40℃~+150℃の範囲内で V OUT 誤差 1% 未満
  • PMBus による AVS およびマージニング機能
  • MSEL ピンによる PMBus デフォルト値のピン設定
  • 225kHz~1.5MHz で 12 のスイッチング周波数を選択可能 (8 つのピン ストラップ オプション)
  • 周波数同期入力 / 同期出力
  • プリバイアス出力をサポート
  • 7mm × 5mm × 1.5mm、40 ピン QFN
  • TPS546A24A とのドロップイン互換性
  • WEBENCH Power Designer により、TPS546A24S を使用するカスタム設計を作成

TPS546A24S は、高集積の非絶縁型 DC/DC コンバータであり、 TPS546A24A を拡張するために、メーカー固有の PMBus コマンドと、拡張書き込み保護およびパスキーを追加しています。この機能により、標準の書き込み保護コマンドよりも高い分解能で書き込み機能を制限することで、PMBus への悪意のあるアクセスに対するセキュリティが向上します。 TPS546A24S は、7mm × 5mm のパッケージからの高周波動作と 10A の電流出力に対応しています。2 個、3 個、4 個の TPS546A24S デバイスを相互に接続して、単一出力で最大 40A を供給できます。VDD5 ピンを介して外部 5V 電源で内蔵 5V LDO をオーバードライブできるため、コンバータの効率向上と消費電力低減が可能です。

TPS546A24S は入力フィードフォワードによる独自の固定周波数電流モード制御を採用しており、内部補償部品を選択できるので、システム サイズを最小化し、幅広い出力容量で安定性を確保できます。

1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータを監視するためだけでなく、コンバータを設定するための便利な標準化されたデジタル インターフェイスです。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチオフ、無視のいずれかに設定できます。スタックしたデバイス間のバックチャネル通信により、1 つの出力レールに電力供給するすべての TPS546A24S コンバータが 1 つのアドレスを共有できるため、システム ソフトウェア / ファームウェア設計を簡素化できます。出力電圧、スイッチング周波数、ソフト スタート時間、過電流フォルト制限などの主要なパラメータは、プログラムなしでのパワー オンをサポートするため、PMBus 通信を使わないで BOM 選定を通して設定することもできます。

TPS546A24S は、高集積の非絶縁型 DC/DC コンバータであり、 TPS546A24A を拡張するために、メーカー固有の PMBus コマンドと、拡張書き込み保護およびパスキーを追加しています。この機能により、標準の書き込み保護コマンドよりも高い分解能で書き込み機能を制限することで、PMBus への悪意のあるアクセスに対するセキュリティが向上します。 TPS546A24S は、7mm × 5mm のパッケージからの高周波動作と 10A の電流出力に対応しています。2 個、3 個、4 個の TPS546A24S デバイスを相互に接続して、単一出力で最大 40A を供給できます。VDD5 ピンを介して外部 5V 電源で内蔵 5V LDO をオーバードライブできるため、コンバータの効率向上と消費電力低減が可能です。

TPS546A24S は入力フィードフォワードによる独自の固定周波数電流モード制御を採用しており、内部補償部品を選択できるので、システム サイズを最小化し、幅広い出力容量で安定性を確保できます。

1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータを監視するためだけでなく、コンバータを設定するための便利な標準化されたデジタル インターフェイスです。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチオフ、無視のいずれかに設定できます。スタックしたデバイス間のバックチャネル通信により、1 つの出力レールに電力供給するすべての TPS546A24S コンバータが 1 つのアドレスを共有できるため、システム ソフトウェア / ファームウェア設計を簡素化できます。出力電圧、スイッチング周波数、ソフト スタート時間、過電流フォルト制限などの主要なパラメータは、プログラムなしでのパワー オンをサポートするため、PMBus 通信を使わないで BOM 選定を通して設定することもできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS546A24S2.95V~18V、10A、最大 4×スタッカブル、同期SWIFT降圧コンバータPMBusおよび拡張書き込み保護機能付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 8月 23日
アプリケーション概要 Using the Security Features Inside the TPS546x24S Family of Step-Down Converters and Modules (Rev. A) PDF | HTML 2024年 2月 26日
証明書 TPS546A24SEVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS546D24SEVM-2PH — TPS546D24S 書き込みロック機能搭載、固定周波数、2 相、同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS546D24SEVM-2PH 評価基板 (EVM) は、2 個の TPS546D24S デバイスを搭載し、0.8V の単一出力を供給する 2 相降圧コンバータです。TPS546D24A デバイスは、PMBus インターフェイスを搭載したスタッカブル同期整流降圧コンバータであり、公称 2.95V ~ 16V の入力電圧範囲で動作します。このデバイスは、PMBus インターフェイス経由のプログラミング (書き込み) と監視に対応しており、ユーザーが構成できる書き込みロック機能を採用しているので、セキュリティを向上させることができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFN-CLIP (RVF) 40 Ultra Librarian