TPS546E25EVM-1PH
TPS546E25 単相の評価基板
TPS546E25EVM-1PH
概要
TPS546E25 の評価基板 (EVM) は、TPS546E25 デバイスを使用した単相降圧の設計デザインを提示します。この評価基板 (EVM) は、公称 12V のバス向けの設計を採用しており、1.2V の安定化出力で最大 50A の負荷電流を供給します。TPS546E25EVM-1PH は、単相の低出力電圧アプリケーションで TPS546E25 の動作を提示するための設計を採用しており、デバイスの性能評価に役立つ多数のテスト ポイントを実装しています。
特長
- 高効率の単相設計
- スイッチング周波数、出力電圧、電流制限、アドレスを選択するための複数のジャンパ
- デフォルトのスイッチング周波数は、800kHz に設定済みです
- デフォルトの出力電圧は 1.2V に設定済みです
- Mini Slammer 負荷基板向けの複数のコネクタ
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS546E25EVM-1PH — TPS546E25 単相の評価基板
TPS546E25EVM-1PH — TPS546E25 単相の評価基板
設計ツール
TPS546E25EVM1PH-ALTIUM — Altium files for TPS546E25EVM-1PH Evaluation Module
サポート対象の製品とハードウェア
TPS546E25EVM1PH-ALTIUM — Altium files for TPS546E25EVM-1PH Evaluation Module
リリース情報
Revision 1.1
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS546E25EVM-1PH SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/03/26 | ||
| 証明書 | TPS546E25EVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2024/07/09 |