ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS546B26

アクティブ

4V ~ 16V 入力、25A、PMBus 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Extended security, Forced PWM, Over Current Protection, PMBUS, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode D-CAP4 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0075 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Extended security, Forced PWM, Over Current Protection, PMBUS, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode D-CAP4 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0075 Duty cycle (max) (%) 85
WQFN-FCRLF (RXX) 37 30 mm² 6 x 5
  • 入力電圧:4V~18V、外部バイアスなし
  • 入力電圧:2.7V~18V、外部バイアスあり
  • 0.4V~5.5V の出力電圧
  • サポート対象 25A single-phase
  • Rdson_HS = 2.6mΩ、Rdson_LS = 1mΩ
  • 400kHz~2MHz の動作周波数 (ピンストラップで 4 つの個別設定、PMBus 経由の追加設定)
  • PMBus プログラマブル
    • リビジョン 1.5 の PASSKEY セキュリティ機能に準拠
    • 入力電圧、出力電圧、出力電流、温度の遠隔測定
    • 過電流、過電圧、低電圧、過熱保護機能をプログラム可能
    • 拡張された書き込み保護機能
    • 構成設定を保存するための不揮発性メモリ
  • 出力電圧をプログラムする 2 つの方法
    • 内部抵抗分圧器 (個別設定)、ピン ストラップでブートアップ電圧を選択
    • 外部抵抗分圧器 (連続設定)、VBOOT でブートアップ電圧を選択
  • 高精度の電圧リファレンスと差動リモート検出による高精度の出力
    • 0℃~85℃の接合部で ±0.5% の DAC 精度
    • -40℃~125℃の接合部で ±1% の VOUT 許容誤差
  • 単相のみで FCCM/DCM を選択可能
  • ピン ストラップによる PMBus 通信なしの起動
  • プリバイアスされた出力への安全な起動
  • 0.5ms~16ms のプログラマブル ソフト スタート時間
  • 高速過渡応答の D-CAP4 制御トポロジですべてのセラミック出力コンデンサをサポート
  • プログラム可能な内部ループ補償
  • サイクル単位のバレー電流制限を選択可能
  • オープン ドレインのパワー グッド出力
  • 入力電圧:4V~18V、外部バイアスなし
  • 入力電圧:2.7V~18V、外部バイアスあり
  • 0.4V~5.5V の出力電圧
  • サポート対象 25A single-phase
  • Rdson_HS = 2.6mΩ、Rdson_LS = 1mΩ
  • 400kHz~2MHz の動作周波数 (ピンストラップで 4 つの個別設定、PMBus 経由の追加設定)
  • PMBus プログラマブル
    • リビジョン 1.5 の PASSKEY セキュリティ機能に準拠
    • 入力電圧、出力電圧、出力電流、温度の遠隔測定
    • 過電流、過電圧、低電圧、過熱保護機能をプログラム可能
    • 拡張された書き込み保護機能
    • 構成設定を保存するための不揮発性メモリ
  • 出力電圧をプログラムする 2 つの方法
    • 内部抵抗分圧器 (個別設定)、ピン ストラップでブートアップ電圧を選択
    • 外部抵抗分圧器 (連続設定)、VBOOT でブートアップ電圧を選択
  • 高精度の電圧リファレンスと差動リモート検出による高精度の出力
    • 0℃~85℃の接合部で ±0.5% の DAC 精度
    • -40℃~125℃の接合部で ±1% の VOUT 許容誤差
  • 単相のみで FCCM/DCM を選択可能
  • ピン ストラップによる PMBus 通信なしの起動
  • プリバイアスされた出力への安全な起動
  • 0.5ms~16ms のプログラマブル ソフト スタート時間
  • 高速過渡応答の D-CAP4 制御トポロジですべてのセラミック出力コンデンサをサポート
  • プログラム可能な内部ループ補償
  • サイクル単位のバレー電流制限を選択可能
  • オープン ドレインのパワー グッド出力

TPS546B26 デバイスは高集積降圧converterで、D-CAP4 制御トポロジによって高速過渡応答を実現しています。プログラム可能なパラメータは、いずれも PMBus インターフェイスにより設定し、新しいデフォルト値として NVM に保存できるため、外付け部品点数を最小限に抑えることができます。ピンストラップ オプションにより、DCM または FCCM、過電流制限、フォルト応答、内部または外部の帰還抵抗、出力電圧の選択または範囲、スイッチング周波数、補償が可能です。

1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータの遠隔測定だけでなく、設定するための便利な標準化されたデジタル インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチ オフ、無視のいずれかに設定できます。

TPS546B26 には、VDRV および VCC ピン経由で外部 5V 電源で内蔵 5V LDO をオーバードライブするオプションがあります。これにより、効率性の向上、消費電力の低減、低い入力電圧での起動が可能になります。

TPS546B26 は鉛フリー デバイスで、適用除外なしで RoHS に準拠しています。

TPS546B26 デバイスは高集積降圧converterで、D-CAP4 制御トポロジによって高速過渡応答を実現しています。プログラム可能なパラメータは、いずれも PMBus インターフェイスにより設定し、新しいデフォルト値として NVM に保存できるため、外付け部品点数を最小限に抑えることができます。ピンストラップ オプションにより、DCM または FCCM、過電流制限、フォルト応答、内部または外部の帰還抵抗、出力電圧の選択または範囲、スイッチング周波数、補償が可能です。

1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータの遠隔測定だけでなく、設定するための便利な標準化されたデジタル インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチ オフ、無視のいずれかに設定できます。

TPS546B26 には、VDRV および VCC ピン経由で外部 5V 電源で内蔵 5V LDO をオーバードライブするオプションがあります。これにより、効率性の向上、消費電力の低減、低い入力電圧での起動が可能になります。

TPS546B26 は鉛フリー デバイスで、適用除外なしで RoHS に準拠しています。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS546B26 4V~18V 入力、 25A 、同期整流型降圧 コンバータ 、 PMBus および遠隔測定機能付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 10月 3日