TPS54821EVM-049
Evaluation Module for TPS54821 Synchronous Step-Down SWIFT Converter
TPS54821EVM-049
概要
The Texas Instruments TPS54821EVM-049 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the TPS54821 Synchronous Step-Down SWIFT Converter with Hiccup Overcurrent Protection. The EVM accepts an 8V to 17V input and provides a 3.3V output at 8A. Terminal blocks are provided for input and output voltages. Additional test points and jumper locations are also provided.
特長
- Integrated 26 / 19mOhm MOSFETs
- Split Power Rail: 1.6V to 17V
- 0.6V Voltage Reference With +/- 1% Accuracy
- 200kHz to 1.6MHz Switching Frequency
- Synchronizes to External Clock
- Low 2uA Shutdown Quiescent Current
- Monotonic Start-Up into Pre-biased Outputs
- Overcurrent Protection for Both MOSFETs with Hiccup Mode for Severe Fault Conditions
- Thermal and Overvoltage Transient Protection
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54821EVM-049 — Evaluation Module for TPS54821 Synchronous Step-Down SWIFT Converter
TPS54821EVM-049 — Evaluation Module for TPS54821 Synchronous Step-Down SWIFT Converter
シミュレーション・モデル
SLVM427 — TPS54821 Unencrypted PSpice Average Model Package
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
SLVM427 — TPS54821 Unencrypted PSpice Average Model Package
製品
DC/DC コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54821 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/08/20 | ||
| 証明書 | TPS54821EVM-049 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |