データシート
TPS54821
- 26mΩ/19mΩのMOSFETを内蔵
- 分割電源レール:PVINに1.6V~17V
- スイッチング周波数:200kHz~1.6MHz
- 外部クロックに同期
- 電圧リファレンス:0.6V±1%(対温度)
- 低いシャットダウン時静止電流:2µA
- プリバイアス出力への単調なスタートアップ
- 動作接合部温度範囲:–40°C~125°C
- 調整可能なスロー・スタート/電源シーケンシング
- 低電圧および過電圧用パワー・グッド出力監視
- 調整可能な入力低電圧誤動作防止
- ソフトウェア・ツールを提供
- SWIFT™関連のドキュメントについては、http://www.ti.com/swift をご覧ください。
TPS54821は、熱特性強化型の3.5mm × 3.5mm QFNパッケージで提供される、フル機能の17V、8A同期整流降圧型コンバータです。高い効率およびハイサイド/ローサイドMOSFETの内蔵により、小サイズの設計用に最適化されています。電流モード制御によって部品数を減らし、高いスイッチング周波数を選択してインダクタのサイズを抑えることで、さらなる省スペースを実現しています。
起動時の出力電圧上昇はSS/TRピンによって制御され、スタンドアロン電源またはトラッキングでの動作が可能です。また、イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンを適切に構成することで、電源シーケンシングも可能です。
ハイサイドFETにサイクル毎の電流制限を適用することで過負荷状況からデバイスを保護し、ローサイドのソース電流制限により電流暴走を防止します。また、ローサイドのシンク電流制限によりローサイドMOSFETをオフにすることで、過度な逆方向電流を防ぎます。あらかじめ設定した時間以上にわたって過電流状態が続いた場合は、ヒカップ保護が作動します。過 熱ヒカップ保護により、内部チップ温度が過熱シャットダウン 温度を超えるとデバイスがディスエーブルになり、設定済みの過熱シャットダウン・ヒカップ時間が経過するとイネーブルに 戻ります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS54821 ヒカップ機能搭載、4.5V~17V入力、8A同期整流降圧型SWIFTコンバータ データシート | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2012年 9月 13日 | |
| アプリケーション・ノート | Peak Current Mode Converter Secondary Stage Filter Design for Low Ripple Power – Part I: Filter Design for Out | PDF | HTML | 2024年 2月 27日 | |||
| アプリケーション・ノート | Peak Current Mode Converter Secondary Stage Filter Design for Low Ripple Power – Part II: Hybrid Sense Network | PDF | HTML | 2024年 2月 27日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Design a Simple and Highly Integrated Battery Testing System (Rev. B) | 2019年 4月 2日 | ||||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| その他の技術資料 | Common Mistakes in DC/DC Converters and How to Fix Them | 2018年 2月 14日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS54821EVM-049 — Evaluation Module for TPS54821 Synchronous Step-Down SWIFT Converter
The Texas Instruments TPS54821EVM-049 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the TPS54821 Synchronous Step-Down SWIFT Converter with Hiccup Overcurrent Protection. The EVM accepts an 8V to 17V input and provides a 3.3V output at 8A. Terminal blocks are provided for input and output (...)
シミュレーション・モデル
TPS54821 TINA-TI Average Reference Design
SLVM634.TSC (70 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS54821 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
SLVM427A.ZIP (42 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS54821 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMA95A.ZIP (117 KB) - PSpice Model
計算ツール
The Design Calculator Plus Application Note (SLVA352A) Calculator Tool calculates the critical external component values for the TPS54620/TPS54622/TPS54521/TPS54320/TPS54618/TPS54418/TPS54318/TPS54218/TPS54319. The calculator includes power stage design, feature design and Type II and Type III (...)
リファレンス・デザイン
PMP15043 — バッテリ テスト システム向け 6A、電流精度 0.05% 電源ソリューションのリファレンス デザイン
このリファレンス 回路は、バッテリ テスト システム(BTS)で使用する、大電流、高精度、双方向の電源ソリューションです。最大 6A の電流に対応し、フルスケール精度は 0.05% 未満です。論理ピンで制御を通じたバッテリーの充電または放電が可能です。充電時には、アナログ信号でバッテリー電圧の制御も可能です。完全統合型の降圧コンバータと昇圧コンバータを採用し、シンプルな回路と容易な設計が実現しています。このソリューションの性能を検証するための評価ボードも製作されています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHL) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。