TPS562201EVM-715

2 A、SWIFT 降圧電圧コンバータ評価モジュール

TPS562201EVM-715

ご注文はこちら

概要

The TPS562201 is a single, adaptive on-time, D-CAP2™ mode, synchronous buck converter requiring a very low external component count. The D-CAP2 control circuit is optimized for low-ESR output capacitors such as POSCAP, SP-CAP, or ceramic types and features fast transient response with no external compensation. The high-side and low-side switching MOSFETs are incorporated inside the TPS562201 package along with the gate-drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFETs allows the TPS562201 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The TPS562201 dc/dc synchronous converter is designed to provide up to a 2-A output from an input voltage source of 4.5 V to 17 V. The output voltage range is from 0.8 V to 6.5 V. The TPS562201EVM-715 evaluation module (EVM) is a single, synchronous buck converter providing 1.05 V at 2 A from 4.5-V to 17-V input. This user’s guide describes the TPS562201EVM-715 performance.

特長
  • Supports  5 V, 12 V and 15 V  power bus
  • Synchronous Buck Converter with integrated FETs
  • DCAP2 Control
  • Internal Soft Start
  • 2A Output Current
DC/DC コンバータ
TPS562201 4.5V ~ 17V 入力、2A 出力、Eco-mode、同期整流降圧コンバータ TPS562208 FCCM モードの 4.5V ~ 17V 入力、2A 出力同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS562201EVM-715 — 2 A、SWIFT 降圧電圧コンバータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS562201EVM-715 2 A、SWIFT 降圧電圧コンバータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS562201 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/08/02
証明書 TPS562201EVM-715 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。