TPS562208
- TPS562201 および TPS562208 140mΩ および 84mΩ FET 内蔵の 2A コンバータ
- 高速過渡応答の D-CAP2™ 制御方式
- 入力電圧範囲:4.5V~17V
- 出力電圧範囲:0.76V~7V
- パルス スキップ モード (TPS562201) または連続電流モード (TPS562208)
- 580kHz のスイッチング周波数
- 低いシャットダウン電流:20µA 未満
- 帰還電圧精度:2% (25℃)
- プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
- サイクル単位の過電流制限
- ヒカップ モードによる過電流保護
- 非ラッチ UVP および TSD 保護
- 固定ソフト スタート:1.0ms
- WEBENCH Power Designer により、TPS56220x を使用するカスタム設計を作成
TPS562201 および TPS562208 は単純で使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータで、SOT-23 パッケージに収容されています。
このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう設計されています。
これらのスイッチ モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 制御方式を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。
TPS562201 はパルス スキップ モードで動作し、軽負荷での動作時に高い効率を維持します。TPS562201 および TPS562208 は 6 ピン 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) パッケージで供給され、接合部温度 -40℃~125℃で動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS56220x、4.5V~17V入力、2A 同期整流降圧電圧レギュレータ、SOT-23 パッケージ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 9月 4日 |
| アプリケーション・ノート | How to do Co-Layout Between SOT-563 Package and SOT-236 Package (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 7月 10日 | |||
| セレクション・ガイド | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
| 技術記事 | Understanding and managing buck regulator output ripple | PDF | HTML | 2020年 6月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | The Stability of a D-CAP2TM Converter with Different Kinds of Capacitors | 2019年 12月 1日 | ||||
| アプリケーション・ノート | SOT23 Package Thermal Consideration | 2018年 3月 2日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike | 2017年 9月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Space Optimized, “Clam Shell” Layout for Step-Down DC/DC Converters | 2016年 10月 31日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS562201EVM-715 — 2A SWIFT 降圧電圧コンバータ評価基板
TPS562201 は、必要な外部部品点数が非常に少ない、アダプティブオン時間対応、D-CAP2™ モード対応の単相同期整流降圧コンバータです。D-CAP2 制御回路は、POSCAP、SP-CAP、セラミックなどの 低 ESR 出力キャパシタンス向けに最適化されており、外部補償なしで高速過渡応答が可能です。上限および下限側のスイッチング MOSFET がゲート ドライブ回路と一緒に TPS562201 パッケージ内に組み込まれています。MOSFET の低いドレイン ソース間オン抵抗によって、TPS562201 (...)
TPS562208 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-010034 — IP ネットワーク カメラ向け、IEEE802.3at Type-1 PoE と 12V アダプタからの入力に対応したポイント オブ ロードのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。