ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS562201

アクティブ

4.5V ~ 17V 入力、2A 出力、Eco-mode、同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS562203 アクティブ SOT563 封止、Eco-mode 搭載、4.2V ~ 17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ Higher efficiency in a smaller package

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0004 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0004 Duty cycle (max) (%) 80
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • TPS562201 および TPS562208 140mΩ および 84mΩ FET 内蔵の 2A コンバータ
  • 高速過渡応答の D-CAP2™ 制御方式
  • 入力電圧範囲:4.5V~17V
  • 出力電圧範囲:0.76V~7V
  • パルス スキップ モード (TPS562201) または連続電流モード (TPS562208)
  • 580kHz のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流:20µA 未満
  • 帰還電圧精度:2% (25℃)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ モードによる過電流保護
  • 非ラッチ UVP および TSD 保護
  • 固定ソフト スタート:1.0ms
  • WEBENCH Power Designer により、TPS56220x を使用するカスタム設計を作成
  • TPS562201 および TPS562208 140mΩ および 84mΩ FET 内蔵の 2A コンバータ
  • 高速過渡応答の D-CAP2™ 制御方式
  • 入力電圧範囲:4.5V~17V
  • 出力電圧範囲:0.76V~7V
  • パルス スキップ モード (TPS562201) または連続電流モード (TPS562208)
  • 580kHz のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流:20µA 未満
  • 帰還電圧精度:2% (25℃)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ モードによる過電流保護
  • 非ラッチ UVP および TSD 保護
  • 固定ソフト スタート:1.0ms
  • WEBENCH Power Designer により、TPS56220x を使用するカスタム設計を作成

TPS562201 および TPS562208 は単純で使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータで、SOT-23 パッケージに収容されています。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう設計されています。

これらのスイッチ モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 制御方式を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS562201 はパルス スキップ モードで動作し、軽負荷での動作時に高い効率を維持します。TPS562201 および TPS562208 は 6 ピン 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) パッケージで供給され、接合部温度 -40℃~125℃で動作が規定されています。

TPS562201 および TPS562208 は単純で使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータで、SOT-23 パッケージに収容されています。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう設計されています。

これらのスイッチ モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 制御方式を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS562201 はパルス スキップ モードで動作し、軽負荷での動作時に高い効率を維持します。TPS562201 および TPS562208 は 6 ピン 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) パッケージで供給され、接合部温度 -40℃~125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS561201 アクティブ 6 ピン SOT23 に封止、4.5V ~ 17V 入力、1A、同期整流降圧電圧レギュレータ Pin-to-pin compatible lower current product (1 A).
TPS563201 アクティブ 4.5V ~ 17V 入力、3A 出力、Eco-mode、同期整流降圧コンバータ Higher current (3A) equivalent
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS562211 アクティブ 1% 精度、PG/SS (パワー グッドまたはソフト スタート) と PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) が切り替え可能、SOT583 封止、4.2V ~ 18V、2A This product has soft-start and power-good operations.
TPS562243 アクティブ SOT563 封止、Eco-mode 搭載、4.2V ~ 17V の入力電圧、2A、1.2MHz、同期整流降圧コンバータ Improved efficiency and higher switching frequency in a smaller package
比較対象デバイスと類似の機能
TPS562242 アクティブ SOT563 封止、3V ~ 17V の入力電圧、2A、1.4MHz 同期整流降圧コンバータ Upgrade with improved efficiency and smaller package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS56220x、4.5V~17V入力、2A 同期整流降圧電圧レギュレータ、SOT-23 パッケージ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 9月 4日
アプリケーション・ノート How to do Co-Layout Between SOT-563 Package and SOT-236 Package (Rev. A) PDF | HTML 2023年 7月 10日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 Understanding and managing buck regulator output ripple PDF | HTML 2020年 6月 18日
技術記事 Advantages of scalability: from Peter Parker to pin-strapping PDF | HTML 2020年 4月 30日
アプリケーション・ノート The Stability of a D-CAP2TM Converter with Different Kinds of Capacitors 2019年 12月 1日
技術記事 Tips for making your embedded system’s power rail design smaller PDF | HTML 2019年 9月 23日
アプリケーション・ノート SOT23 Package Thermal Consideration 2018年 3月 2日
アプリケーション・ノート Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike 2017年 9月 27日
アプリケーション・ノート Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016年 12月 5日
アプリケーション・ノート Space Optimized, “Clam Shell” Layout for Step-Down DC/DC Converters 2016年 10月 31日
技術記事 Keeping DC/DC solutions (super) simple for cost-sensitive applications PDF | HTML 2016年 10月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS562201EVM-715 — 2 A、SWIFT 降圧電圧コンバータ評価モジュール

The TPS562201 is a single, adaptive on-time, D-CAP2™ mode, synchronous buck converter requiring a very low external component count. The D-CAP2 control circuit is optimized for low-ESR output capacitors such as POSCAP, SP-CAP, or ceramic types and features fast transient response with no (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS562201 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMBE2B.ZIP (105 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010034 — IP ネットワーク カメラ向け、IEEE802.3at Type-1 PoE と 12V アダプタからの入力に対応したポイント オブ ロードのリファレンス デザイン

PoE (Power over Ethernet) を使用すると、データと同じイーサネット ケーブルで電力を供給でき、クロストーク、干渉、データ ストリームの破損の危険はありません。このリファレンス デザインでは、TI の DaVinci™ デジタル メディア プロセッサまたは種々のアプリケーション プロセッサをベースとした PoE または 12V アダプタを使用して電力を供給する IP ネットワーク カメラ用のエンド ツー エンドのパワー ツリーを紹介します。このパワー ツリーから、IP ネットワーク カメラの各種ペリフェラルに必要な以下のようなレールも得られます:イメージ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21065 — セット トップ ボックス向け、超低スタンバイ電力、高効率、DC/DC 電源のリファレンス デザイン

PMP21065 リファレンス デザインは、標準的な 12V DC 入力で動作し、現在のセットトップ ボックスで採用されている一般的な複数のレールを生成します。このデザインの主要な目的は、低コスト、小型サイズ、低スタンバイ電力、高い効率を特長とし、お客様が STB の消費電力に関する新しい規制ガイドラインに準拠できるようにすることです。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01451 — セット トップ ボックス用電源スイッチング リファレンス デザイン

TIDA-01451 リファレンス デザインの機能は、セット トップ ボックスのパワー ディストリビューション (配電) をエミュレートすることです。複数の内蔵ロード スイッチを使用して複数の電源レールを制御し、ユーザーのニーズと希望に応じて各レールをオンまたはオフに切り替えることができます。使用していないレールをオフに切り替えることで、電力損失を低減し、Energy Star などエネルギー規制の準拠対象となる各種規格に適合しやすくなります。入力側に配置してある 1 個の eFuse は、ホット プラグ時の過渡を制御し、過度に高い、または過度に低い入力電圧からダウンストリーム (下流) の (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian