TPS563201EVM-715

3A SWIFT 降圧電圧コンバータ評価基板

TPS563201EVM-715

ご注文はこちら

概要

TPS563201 は、必要な外部部品点数が非常に少ない、アダプティブオン時間対応、D-CAP2™ モード対応の単相同期整流降圧コンバータです。D-CAP2 制御回路は、POSCAP、SP-CAP、セラミックなどの 低 ESR 出力キャパシタンス向けに最適化されており、外部補償なしで高速過渡応答が可能です。上限および下限側のスイッチング MOSFET がゲート ドライブ回路と一緒に TPS563201 パッケージ内に組み込まれています。MOSFET の低いドレイン ソース間オン抵抗によって、TPS563201 は効率を向上させ、出力電流が高い場合に接合部温度を低く保つことができます。TPS563201 DC/DC 同期整流型コンバータは、4.5V ~ 17V の入力電圧源から最大 3A の出力を供給するように設計されています。出力電圧範囲は 0.8V ~ 6.5V です。TPS563201EVM-715 評価基板 (EVM) は、4.5V ~ 17V の入力から 3A で 1.05V を供給する単相同期型降圧コンバータです。このユーザー ガイドは、TPS563201EVM-715 の性能について説明しています。

特長
  • 5V、12V、15V の電源バスに対応
  • FET を内蔵した同期整流降圧コンバータ
  • DCAP2 制御
  • 内部ソフト スタート
  • 出力電流:3A
DC/DC コンバータ
TPS563201 4.5V ~ 17V 入力、3A 出力、Eco-mode、同期整流降圧コンバータ TPS563208 FCCM モードの 4.5V ~ 17V 入力、3A 出力同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS563201EVM-715 — 3 A、SWIFT 降圧電圧コンバータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS563201EVM-715 3 A、SWIFT 降圧電圧コンバータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS563201 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/07/08
証明書 TPS563201EVM-715 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。