TPS563201
- TPS563201 および TPS563208 95mΩ および 57mΩ FET 内蔵の 3A コンバータ
- 高速過渡応答の D-CAP2™ 制御方式
- 入力電圧範囲:4.5V~17V
- 出力電圧範囲:0.76V~7V
- パルス スキップ モード (TPS563201) または連続電流モード (TPS563208)
- 580kHz のスイッチング周波数
- 低いシャットダウン電流:20µA 未満
- 帰還電圧精度:2% (25℃)
- プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
- サイクル単位の過電流制限
- ヒカップ モードによる過電流保護
- 非ラッチ UVP および TSD 保護
- 固定ソフト スタート:1.0ms
- WEBENCH Power Designer により、TPS56320x を使用するカスタム設計を作成
TPS563201 および TPS563208 は単純で使いやすい 3A 同期整流降圧コンバータで、SOT-23 パッケージに収容されています。
このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう設計されています。
これらのスイッチ モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 制御方式を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。
TPS563201 はパルス スキップ モードで動作し、軽負荷での動作時に高い効率を維持します。TPS563208 は 6 ピン 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) パッケージで供給され、接合部温度 -40℃~125℃で動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS563201EVM-715 — 3 A、SWIFT 降圧電圧コンバータ評価モジュール
The TPS563201 is a single, adaptive on-time, D-CAP2™ mode, synchronous buck converter requiring a very low external component count. The D-CAP2 control circuit is optimized for low-ESR output capacitors such as POSCAP, SP-CAP, or ceramic types and features fast transient response with no (...)
TPS563201 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TIDA-01635 — 90Hz リフレッシュ レートの仮想現実 (VR) / 拡張現実 (AR) ディスプレイ向けバックライトと LCD バイアスのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。