ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS563208

アクティブ

FCCM モードの 4.5V ~ 17V 入力、3A 出力同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Forced PWM, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0004 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Forced PWM, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0004 Duty cycle (max) (%) 80
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • TPS563201 および TPS563208 95mΩ および 57mΩ FET 内蔵の 3A コンバータ
  • 高速過渡応答の D-CAP2™ 制御方式
  • 入力電圧範囲:4.5V~17V
  • 出力電圧範囲:0.76V~7V
  • パルス スキップ モード (TPS563201) または連続電流モード (TPS563208)
  • 580kHz のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流:20µA 未満
  • 帰還電圧精度:2% (25℃)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ モードによる過電流保護
  • 非ラッチ UVP および TSD 保護
  • 固定ソフト スタート:1.0ms
  • WEBENCH Power Designer により、TPS56320x を使用するカスタム設計を作成
  • TPS563201 および TPS563208 95mΩ および 57mΩ FET 内蔵の 3A コンバータ
  • 高速過渡応答の D-CAP2™ 制御方式
  • 入力電圧範囲:4.5V~17V
  • 出力電圧範囲:0.76V~7V
  • パルス スキップ モード (TPS563201) または連続電流モード (TPS563208)
  • 580kHz のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流:20µA 未満
  • 帰還電圧精度:2% (25℃)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ モードによる過電流保護
  • 非ラッチ UVP および TSD 保護
  • 固定ソフト スタート:1.0ms
  • WEBENCH Power Designer により、TPS56320x を使用するカスタム設計を作成

TPS563201 および TPS563208 は単純で使いやすい 3A 同期整流降圧コンバータで、SOT-23 パッケージに収容されています。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう設計されています。

これらのスイッチ モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 制御方式を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS563201 はパルス スキップ モードで動作し、軽負荷での動作時に高い効率を維持します。TPS563208 は 6 ピン 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) パッケージで供給され、接合部温度 -40℃~125℃で動作が規定されています。

TPS563201 および TPS563208 は単純で使いやすい 3A 同期整流降圧コンバータで、SOT-23 パッケージに収容されています。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう設計されています。

これらのスイッチ モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 制御方式を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS563201 はパルス スキップ モードで動作し、軽負荷での動作時に高い効率を維持します。TPS563208 は 6 ピン 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) パッケージで供給され、接合部温度 -40℃~125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS563206 アクティブ SOT563 封止、4.2V ~ 17V 入力、3A 同期整流降圧コンバータ Optimized for higher power density
TPS563211 アクティブ 1% 精度、PG/SS (パワー グッドまたはソフト スタート) と PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) が切り替え可能、SOT583 封止、4.2V ~ 18V、3A This product has soft-start and power-good operations.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS56320x、4.5V~17V 入力、3A 同期整流降圧電圧レギュレータ、SOT-23 パッケージ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 9月 4日
アプリケーション・ノート How to do Co-Layout Between SOT-563 Package and SOT-236 Package (Rev. A) PDF | HTML 2023年 7月 10日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 Understanding and managing buck regulator output ripple PDF | HTML 2020年 6月 18日
アプリケーション・ノート The Stability of a D-CAP2TM Converter with Different Kinds of Capacitors 2019年 12月 1日
アプリケーション・ノート SOT23 Package Thermal Consideration 2018年 3月 2日
アプリケーション・ノート Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike 2017年 9月 27日
アプリケーション・ノート Space Optimized, “Clam Shell” Layout for Step-Down DC/DC Converters 2016年 10月 31日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS563201EVM-715 — 3 A、SWIFT 降圧電圧コンバータ評価モジュール

The TPS563201 is a single, adaptive on-time, D-CAP2™ mode, synchronous buck converter requiring a very low external component count. The D-CAP2 control circuit is optimized for low-ESR output capacitors such as POSCAP, SP-CAP, or ceramic types and features fast transient response with no (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS563208 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBF8A.ZIP (93 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian