TPS568215EVM-762

TPS568215 同期整流降圧型 SWIFT™ コンバータ評価基板

TPS568215EVM-762

ご注文はこちら

概要

TPS568215EVM–762 は、8A の同期整流コンバータの評価基板 (EVM) です。  この EVM は、公称 12V の入力から 1.2V の出力電圧を生成します。  入力電圧範囲は 4.5V ~ 17V で、標準的な起動電圧は 4.2V です。回路は標準で 1.2MHz の動作周波数に設定されています。

特長
  • 4.5V ~ 17V の入力電圧
  • 選択可能なスイッチング周波数に対応しており、1.2 MHz の動作が事前設定済み
  • 電流制限は選択可能で、8A の出力電流に事前設定済み
  • DCM/FCCM 動作が選択可能で、FCCM が事前設定済み
  • DCAP3トポロジ
DC/DC コンバータ
TPS568215 D-CAP3 制御機能搭載、4.5V ~ 17V、8A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ TPS568215OA D-CAP3 制御機能と Out-of-Audio™ (オーディオ帯域外動作) モード搭載、4.5V ~ 17V、8A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS568215EVM-762 — TPS568215 同期整流降圧 SWIFT コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01480 AMD (旧 Xilinx) Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 向け統合型電源のリファレンス デザイン TIDA-050000 Xilinx Artix®-7、Spartan®-7、Zynq®-7000 FPGA用の統合電源のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS568215EVM-762 TPS568215 同期整流降圧 SWIFT コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01480 AMD (旧 Xilinx) Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 向け統合型電源のリファレンス デザイン TIDA-050000 Xilinx Artix®-7、Spartan®-7、Zynq®-7000 FPGA用の統合電源のリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS568215 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/06/24
証明書 TPS568215EVM-762 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。