ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS568215OA

アクティブ

D-CAP3 制御機能と Out-of-Audio™ (オーディオ帯域外動作) モード搭載、4.5V ~ 17V、8A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 90
VQFN-HR (RNN) 18 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 19mΩ/9.4mΩのMOSFETを内蔵
  • FSWとして400kHz、800kHz、1.2MHzを選択可能
  • Out-of-Audio機能によりスイッチング周波数を可聴周波数範囲外に維持
  • 電流制限設定を変更可能、ヒカップ再起動機能付き
  • 温度範囲の全体にわたって±1%精度の0.6V基準電圧
  • (オプション)外部の5Vバイアスのサポートによる効率向上
  • D-CAP3™制御モードによる高速過渡応答
  • 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
  • すべての出力コンデンサにセラミック・コンデンサの使用をサポート
  • プリバイアスされた出力への単調起動
  • 設定可能なソフトスタート、デフォルトのソフトスタート時間は1ms
  • 動作時接合部温度: -40℃~150℃
  • 小型3.5mm×3.5mm HotRod™QFNパッケージ
  • 19mΩ/9.4mΩのMOSFETを内蔵
  • FSWとして400kHz、800kHz、1.2MHzを選択可能
  • Out-of-Audio機能によりスイッチング周波数を可聴周波数範囲外に維持
  • 電流制限設定を変更可能、ヒカップ再起動機能付き
  • 温度範囲の全体にわたって±1%精度の0.6V基準電圧
  • (オプション)外部の5Vバイアスのサポートによる効率向上
  • D-CAP3™制御モードによる高速過渡応答
  • 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
  • すべての出力コンデンサにセラミック・コンデンサの使用をサポート
  • プリバイアスされた出力への単調起動
  • 設定可能なソフトスタート、デフォルトのソフトスタート時間は1ms
  • 動作時接合部温度: -40℃~150℃
  • 小型3.5mm×3.5mm HotRod™QFNパッケージ

TPS568215OAはTIで最小のモノリシック、8A同期整流降圧型コンバータで、アダプティブ・オンタイムD-CAP3™制御モードが搭載されています。このデバイスは、低RDS(on)のパワーMOSFETを内蔵して高効率を実現し、必要な外付け部品数が最小になるため、容積の制約が厳しい電力システムでも使いやすくなっています。主要な機能として、高精度の基準電圧、高速負荷過渡応答、Out-of-Audioモード、可変の電流制限、外部補償が不要なことが挙げられます。強制的な連続導通モードにより、高性能DSPやFPGAに求められる厳しい電圧レギュレーション精度要件を満たすことができます。TPS568215OAは放熱特性の優れた18ピンHotRod™ QFNパッケージで供給され、-40℃~150℃の接合部温度で動作するよう設計されています。TPS568215OAはTPS568215およびTPS56C215とピン互換性があり、同じ占有面積で6A~12Aのソリューションを柔軟に選択できます。

TPS568215OAはTIで最小のモノリシック、8A同期整流降圧型コンバータで、アダプティブ・オンタイムD-CAP3™制御モードが搭載されています。このデバイスは、低RDS(on)のパワーMOSFETを内蔵して高効率を実現し、必要な外付け部品数が最小になるため、容積の制約が厳しい電力システムでも使いやすくなっています。主要な機能として、高精度の基準電圧、高速負荷過渡応答、Out-of-Audioモード、可変の電流制限、外部補償が不要なことが挙げられます。強制的な連続導通モードにより、高性能DSPやFPGAに求められる厳しい電圧レギュレーション精度要件を満たすことができます。TPS568215OAは放熱特性の優れた18ピンHotRod™ QFNパッケージで供給され、-40℃~150℃の接合部温度で動作するよう設計されています。TPS568215OAはTPS568215およびTPS56C215とピン互換性があり、同じ占有面積で6A~12Aのソリューションを柔軟に選択できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS568215OA 4.5V~17V入力、8A同期整流降圧型SWIFT™コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 5月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS568215EVM-762 — TPS568215 同期整流降圧型 SWIFT™ コンバータ評価基板

TPS568215EVM–762 は、8A の同期整流コンバータの評価基板 (EVM) です。  この EVM は、公称 12V の入力から 1.2V の出力電圧を生成します。  入力電圧範囲は 4.5V ~ 17V で、標準的な起動電圧は 4.2V です。回路は標準で 1.2MHz の動作周波数に設定されています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS568215 PSpice Transient Model

SLVMBT9.ZIP (123 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RNN) 18 Ultra Librarian