TIDA-050000
Xilinx Artix®-7、Spartan®-7、Zynq®-7000 FPGA用の統合電源のリファレンス デザイン
TIDA-050000
概要
このリファレンス デザインは、Xilinx Artix-7、Spartan-7、Zynq-7000 の各 FPGA ファミリをベースとするデバイスへの電力供給を目的として設計されたスケーラブルな電源です。このデザインは、標準的な DC 電源から電力を受け入れ、適切に定義された Samtec ソケット端子ストリップ コネクタを経由して、Xilinx チップセットと DDR メモリのすべてのレールに電力を供給します。
このデザインにはスケーラビリティがあり、サポート対象は、最も基本的な Spartan-7 FPGA デバイスから、マルチギガビット トランシーバ (MGT) を搭載した複雑な Artix-7 FPGA、さらにデュアルコア Arm Cortex-A9 プロセッサを搭載した Zynq-7000 までに至りますです。元のデザインのスケーラブルな特性と、Xilinx デバイス ファミリ相互間の類似性を活用し、このリファレンス デザインは Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC 向けの電源である TIDA-01480 リファレンス デザインをベースにしています。
特長
- ハードウェアで構成可能な 13 種類の電源レール
- ハードウェアによる任意の出力電圧の変更が容易
- 必要な入力電圧は 1 つのみ
- 次の AMD (旧 Xilinx) 製品に最適な電源:Artix-7 と Spartan-7 の各 FPGA、および Zynq-7000 と Zynq-7000S の各 SoC
- プロトタイプ製作ツールとして使用できる 3.5 インチ x 2.5 インチ (8.89cm x 6.35 cm) の小型 PCB
| 出力電圧オプション | TIDA-050000.1 | TIDA-050000.10 | TIDA-050000.11 | TIDA-050000.12 | TIDA-050000.13 | TIDA-050000.2 | TIDA-050000.3 | TIDA-050000.4 | TIDA-050000.5 | TIDA-050000.6 | TIDA-050000.7 | TIDA-050000.8 | TIDA-050000.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Vin(最大)(V) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vout (Nom) (V) | .9 | .85 | 1.8 | 3.3 | .675 | 1.35 | 1.2 | 1.8 | 3.3 | 1.8 | 3.3 | .9 | 1.8 |
| Iout(最大)(V) | 8 | 1 | .2 | .2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.2 | 1 | .2 | .2 | 1.7 | 1.2 |
| 出力電力(W) | 7.2 | .85 | .36 | .66 | 1.35 | 2.7 | 2.04 | 2.16 | 3.3 | .36 | .66 | 1.53 | 2.16 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Linear Regulator | Other | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Linear Regulator | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVV4.ZIP (699 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 統合型電源のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/03/19 |