TPS61040EVM-001
TPS61040 ブースト・コンバータ評価モジュール、LCD 電源(18 V/20 mA)
TPS61040EVM-001
概要
The TPS61040EVM-001 is an evaluation tool for the SOT-23 TPS61040 inductive boost converter which can supply voltages up to 28V from input voltages in the range of 1.8V to 6V.
特長
The EVM is configured as LCD bias supply and the TPS61040 is set up to generate 18V at 20mA from a single cell Li ion battery. The EVM can be modified to accomodate other battery chemistries or applications. The TPS61041 can be evaluated simply by replacing the TPS61040 IC on the EVM.
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61040EVM-001 — TPS61040 ブースト・コンバータ評価モジュール、LCD 電源、18 V/20 mA
TPS61040EVM-001 — TPS61040 ブースト・コンバータ評価モジュール、LCD 電源、18 V/20 mA
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61040EVM-001 Evaluation Module | 2002/03/01 | |||
| 証明書 | TPS61040EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |