ホーム パワー マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61040

アクティブ

SOT-23 封止、LCD と白色 LED アプリケーション向け、28V、400mA スイッチの昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Switch current limit (typ) (A) 0.4 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 1.8 Features Enable, Nonsynchronous Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 28 Duty cycle (max) (%) 88 Type Converter
Rating Catalog Topology Boost Switch current limit (typ) (A) 0.4 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 1.8 Features Enable, Nonsynchronous Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 28 Duty cycle (max) (%) 88 Type Converter
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 入力電圧範囲:1.8V~6V
  • 最大 28V の可変出力電圧
  • 400mA (TPS61040) および 250mA (TPS61041) の内部スイッチ電流
  • 最大 1MHz のスイッチング周波数
  • 無負荷時の静止電流 28µA (標準値)
  • シャットダウン時電流 1µA (標準値)
  • 内部的なソフトスタート
  • SOT23-5、TSOT23-5、および 2mm × 2mm × 0.8mm の WSON パッケージで供給
  • 入力電圧範囲:1.8V~6V
  • 最大 28V の可変出力電圧
  • 400mA (TPS61040) および 250mA (TPS61041) の内部スイッチ電流
  • 最大 1MHz のスイッチング周波数
  • 無負荷時の静止電流 28µA (標準値)
  • シャットダウン時電流 1µA (標準値)
  • 内部的なソフトスタート
  • SOT23-5、TSOT23-5、および 2mm × 2mm × 0.8mm の WSON パッケージで供給

TPS6104x は高周波数の昇圧コンバータで、小型から中型の LCD バイアス電源と白色 LED バックライト電源に特化しています。このデバイスは、デュアルセル NiMH/NiCd またはシングルセルのリチウムイオン・バッテリから、最高 28V の出力電圧を生成するために理想的です。また、標準的な 3.3V/5V から 12V への電力変換にも使用できます。

TPS6104x は、最高 1Mhz のスイッチング周波数で動作します。この周波数により、セラミックやタンタルの出力コンデンサなど、小型の外付け部品を使用できます。薄型の WSON パッケージと相まって、TPS6104x ではソリューション全体を非常に小さく設計できます。TPS61040 デバイスには内部的な 400mA のスイッチ電流制限があります。これに対して、TPS61041 デバイスのスイッチ電流制限は 250mA で、出力電圧リップルが低いため、低消費電力のアプリケーションでは、より小型のインダクタを使用できます。低い静止電流 (標準値 28µA) と最適化された制御方式により、負荷電流範囲全体にわたって非常に高い効率での動作が可能です。

TPS6104x は高周波数の昇圧コンバータで、小型から中型の LCD バイアス電源と白色 LED バックライト電源に特化しています。このデバイスは、デュアルセル NiMH/NiCd またはシングルセルのリチウムイオン・バッテリから、最高 28V の出力電圧を生成するために理想的です。また、標準的な 3.3V/5V から 12V への電力変換にも使用できます。

TPS6104x は、最高 1Mhz のスイッチング周波数で動作します。この周波数により、セラミックやタンタルの出力コンデンサなど、小型の外付け部品を使用できます。薄型の WSON パッケージと相まって、TPS6104x ではソリューション全体を非常に小さく設計できます。TPS61040 デバイスには内部的な 400mA のスイッチ電流制限があります。これに対して、TPS61041 デバイスのスイッチ電流制限は 250mA で、出力電圧リップルが低いため、低消費電力のアプリケーションでは、より小型のインダクタを使用できます。低い静止電流 (標準値 28µA) と最適化された制御方式により、負荷電流範囲全体にわたって非常に高い効率での動作が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61376 アクティブ 2.5% 精度、入力平均電流の制限機能と真の接続解除機能搭載、25V、4.5A、昇圧コンバータ TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature
比較対象デバイスと類似の機能
TPS61046 アクティブ WCSP パッケージ封止、28V 出力電圧昇圧コンバータ For applications requiring smaller package or true disconnection.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6104x SOT-23 および WSON パッケージの低消費電力 DC/DC 昇圧コンバータ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2022年 9月 28日
アプリケーション・ノート Using External Bias to Broaden Input Voltage Range of Boost Converters PDF | HTML 2021年 11月 8日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
アプリケーション・ノート Feedforward Capacitor Makes Boost Converter Fast and Stable 2016年 11月 2日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
Analog Design Journal 3Q 2010 アナログ・アプリケーション・ジャーナル 英語版 2010年 12月 14日
Analog Design Journal Coupled inductors broaden DC/DC converter usage 2010年 8月 11日
アプリケーション・ノート White Light LED Driver With Gradual Dimming (Rev. A) 2007年 1月 10日
アプリケーション・ノート Extending Battery Life With the TPS61040 Low Power DC-DC Boost Converter 2006年 7月 17日
アプリケーション・ノート High Voltage Power Supply Using the Highly Integrated TPS61040 2006年 7月 17日
アプリケーション・ノート Improved Overvoltage Protection for the TPS61040/1 2006年 3月 15日
アプリケーション・ノート High Voltage Power Supply Using a Highly Integrated DC/DC Converter (TPS61040) 2003年 6月 19日
アプリケーション・ノート Single Cell TPS61041 LED Driver 2003年 6月 9日
ホワイト・ペーパー White LED Power Supply Design Techniques 2003年 2月 18日
アプリケーション・ノート High Voltage Power Supply Using the TPS61040 2002年 7月 9日
アプリケーション・ノート Extending Battery Life with the TPS61040 White Light LED Driver 2002年 5月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61040EVM-001 — TPS61040 ブースト・コンバータ評価モジュール、LCD 電源(18 V/20 mA)

The TPS61040EVM-001 is an evaluation tool for the SOT-23 TPS61040 inductive boost converter which can supply voltages up to 28V from input voltages in the range of 1.8V to 6V.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS61040EVM-002 — TPS61040 ブースト・コンバータ評価モジュール、白色 LED 電源用

The TPS61040EVM-002 is an evaluation tool for the SOT-23 TPS61040 inductive boost converter which can supply voltages up to 28V from input voltages in the range of 1.8V to 6V.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS61045EVM-231 — TPS61045 評価モジュール

The TPS61045EVM-231 is an evaluation tool for the TPS61045 inductive boost converter in 3x3mm2 QFN that can supply voltages up to 28V from input voltages in the range of 1.8V to 6V. The EVM is configured to supply a highly efficient, digitally adjustable, 18-V output for LCD bias supplies. This EVM (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS61040 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM132.TSC (836 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS61040 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM131.ZIP (16 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS61040 Unencrypted PSPICE Transient Model

SLVMDA8.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS61040 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM251A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
部品表 (BOM)

TPS61040EVM-001 Bill of Materials

SLVR187.PDF (220 KB)
計算ツール

TPS6104XCALC TPS61040 and TPS61041 Worksheet Software Tool

For designers interested in using the TPS61040 or TPS61041, this spreadsheet calculator allows the engineer to determine circuit performance and optimum component values for their designs.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61040 SOT-23 封止、LCD と白色 LED アプリケーション向け、28V、400mA スイッチの昇圧コンバータ TPS61041 SOT-23 封止、LCD と白色 LED アプリケーション向け、28V、250mA スイッチの昇圧コンバータ
リファレンス・デザイン

TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING — MSP430FR2311 マイコン IR 反射センシングのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、センシングと測定の各アプリケーション向けに構成可能なアナログを搭載した MSP430™ FRAM マイコン (MCU) をベースとする IR 反射センシング ソリューションを提示します。FRAM 技術と統合型トランスインピーダンス アンプ (TIA) の利点を活用した、マイコンの超低消費電力機能を紹介します。1 個の CR123 バッテリで、基板に電力を供給し、10 年以上動作します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-GBD-ROBUST — 高信頼性のガラス破損検出器

このリファレンス・デザインは、MSP430F2274 を使用したシンプルかつ信頼性の高いガラス破損検出器の設計について説明しています。低消費電力で動作することで長バッテリ寿命を実現できるように開発されています。そのシンプルな設計アルゴリズムは、ピーク・コンテンツ、ゼロと交差する数、周波数合成などの信号特性を解析することによる、標準的なガラス破損信号のスペクトル解析をベースにしています。ガラス破損アラートはオンボード・ブザーと LED (...)
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01214 — 16ビットADCおよびデジタル アイソレータを使用した絶縁型、高精度、アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、保護および測定範囲(IEC 61850-9-2のサンプリング要件を含む)をカバーした広い入力範囲にわたって、高精度の16ビットSAR ADCを使用したAC電圧および電流入力の正確な測定を実現しながら、システム設計を簡素化して、トリップタイム性能および信頼性を高めるものです。アナログ入力モジュール(AIM)は、電源を内蔵したデジタル アイソレータを使用して、ホスト プロセッサから絶縁されます。限定された機能と低コストの設計手法で、TI 製品を 3 点だけ使用して AC AIM を設計し、システム コストとボード サイズを削減できます。アラーム機能により、サンプル (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ