TPS61094EVM-066
TPS61094 100nA 静止電流の双方向昇降圧コンバータの評価基板
TPS61094EVM-066
概要
TPS61094 は、入力と出力の間にバイパス スイッチを実装した、双方向の同期整流昇降圧コンバータです。このデバイスは、e メーター アプリケーションやスーパーキャパシタ バックアップ アプリケーション向けの電源ソリューションを実現します。TPS61094 は入力電圧範囲が広く、最大 5.5V の出力電圧を供給できます。TPS61094 を降圧モードで使用してスーパーキャパシタを充電する場合、2 個の外部抵抗を使用して充電電流と充電終了電圧をプログラム (設定) することができます。TPS61094 を昇圧モードで動作させる場合、1 個の外付け抵抗を使って出力電圧をプログラムできます。
特長
- 入力電圧範囲:0.7V ~ 5.5V
- 出力電圧範囲:2.7V ~ 5.4V
- バレー電流制限:最小 1.7A
- 2mm x 3mm の WSON パッケージ
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61094EVM-066 — TPS61094 双方向昇降圧コンバータ評価モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
TPS61094EVM-066 — TPS61094 双方向昇降圧コンバータ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61094EVM-066 User's Guide | PDF | HTML | 2021/01/26 | ||
| 証明書 | TPS61094EVM-066 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2021/09/07 |