ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61094

アクティブ

60nA 静止電流昇圧コンバータ、スーパーキャパシタ管理付き

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost, Buck, Buck/Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 5.4 Vout (min) (V) 2.7 Switch current limit (typ) (A) 2 Features Adjustable current limit, Bidirectional, Bypass Mode, Enable, Light-load efficiency, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0000001 Duty cycle (max) (%) 92
Rating Catalog Topology Boost, Buck, Buck/Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 5.4 Vout (min) (V) 2.7 Switch current limit (typ) (A) 2 Features Adjustable current limit, Bidirectional, Bypass Mode, Enable, Light-load efficiency, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0000001 Duty cycle (max) (%) 92
WSON (DSS) 12 6 mm² 3 x 2
  • 広い電圧範囲と電流範囲
    • 入力電圧範囲:0.7V~5.5V
    • スタートアップ時の最低入力電圧:1.8V
    • プログラム可能な昇圧出力電圧、設定範囲:2.7V~5.4V
    • プログラム可能な降圧充電終了電圧、設定範囲:1.7V~5.4V
    • プログラム可能な降圧充電出力電流、設定範囲:2.5mA~600mA
  • 非常に低い静止電流
    • 昇圧モードまたは降圧充電モードで 60nA
    • 強制バイパス・モードで 4nA
  • 高い効率と電力能力
    • 標準 2.0A のインダクタ・バレー電流制限
    • 2 つの 60mΩ (LS) / 140mΩ (HS) MOSFET
    • 100mΩ のバイパス・スイッチ抵抗
    • 1MHz のスイッチング周波数
    • 軽負荷時の自動スヌーズ・モード動作
    • VIN = 3V、VOUT = 3.6V、IOUT = 10µA の条件下で最大 92.3% の効率
    • VIN = 3V、VOUT = 3.6V、IOUT = 100mA の条件下で最大 96.3% の効率
  • MODE および EN ピンで制御される 4 つの動作モード
  • 豊富な保護
    • 出力短絡保護
    • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 2mm × 3mm の 12 ピン WSON パッケージ
  • 広い電圧範囲と電流範囲
    • 入力電圧範囲:0.7V~5.5V
    • スタートアップ時の最低入力電圧:1.8V
    • プログラム可能な昇圧出力電圧、設定範囲:2.7V~5.4V
    • プログラム可能な降圧充電終了電圧、設定範囲:1.7V~5.4V
    • プログラム可能な降圧充電出力電流、設定範囲:2.5mA~600mA
  • 非常に低い静止電流
    • 昇圧モードまたは降圧充電モードで 60nA
    • 強制バイパス・モードで 4nA
  • 高い効率と電力能力
    • 標準 2.0A のインダクタ・バレー電流制限
    • 2 つの 60mΩ (LS) / 140mΩ (HS) MOSFET
    • 100mΩ のバイパス・スイッチ抵抗
    • 1MHz のスイッチング周波数
    • 軽負荷時の自動スヌーズ・モード動作
    • VIN = 3V、VOUT = 3.6V、IOUT = 10µA の条件下で最大 92.3% の効率
    • VIN = 3V、VOUT = 3.6V、IOUT = 100mA の条件下で最大 96.3% の効率
  • MODE および EN ピンで制御される 4 つの動作モード
  • 豊富な保護
    • 出力短絡保護
    • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 2mm × 3mm の 12 ピン WSON パッケージ

TPS61094 は、60nA の IQで、スーパーキャパシタ管理機能を搭載した昇圧コンバータです。このデバイスは、スマート・メーター・アプリケーションやスーパーキャパシタ・バックアップ電源アプリケーション向けの電源ソリューションを実現します。

TPS61094 は入力電圧範囲が広く、最大 5.5V の出力電圧を供給できます。TPS61094 を降圧モードで使用してスーパーキャパシタを充電する場合、2 個の外付け抵抗によって充電電流と充電終了電圧をプログラムできます。TPS61094 を昇圧モードで動作させる場合、1 個の外付け抵抗を使って出力電圧をプログラムできます。

自動昇降圧モード (EN = 1、MODE = 1) 中に入力電源が印加されると、本デバイスは入力電圧を出力にバイパスし、同時にバックアップ・スーパーキャパシタを充電できます。入力電源が切り離された場合、または出力目標電圧を下回った場合、TPS61094 は昇圧モードに遷移し、バックアップ・スーパーキャパシタから出力電圧をレギュレートします。このモードでは、TPS61094 は 60nA の静止電流を消費します。

TPS61094 は真のシャットダウン・モード (EN = 0、MODE = 1) と強制バイパス・モード (EN = 0、MODE = 0) をサポートしています。真のシャットダウン・モードでは、TPS61094 は負荷を入力電源から完全に切り離します。強制バイパス・モードでは、TPS61094 はバイパス・スイッチ経由で負荷を入力電圧に直接接続することで消費電流を 4nA に低減し、バッテリ寿命を延長します。

TPS61094 は、60nA の IQで、スーパーキャパシタ管理機能を搭載した昇圧コンバータです。このデバイスは、スマート・メーター・アプリケーションやスーパーキャパシタ・バックアップ電源アプリケーション向けの電源ソリューションを実現します。

TPS61094 は入力電圧範囲が広く、最大 5.5V の出力電圧を供給できます。TPS61094 を降圧モードで使用してスーパーキャパシタを充電する場合、2 個の外付け抵抗によって充電電流と充電終了電圧をプログラムできます。TPS61094 を昇圧モードで動作させる場合、1 個の外付け抵抗を使って出力電圧をプログラムできます。

自動昇降圧モード (EN = 1、MODE = 1) 中に入力電源が印加されると、本デバイスは入力電圧を出力にバイパスし、同時にバックアップ・スーパーキャパシタを充電できます。入力電源が切り離された場合、または出力目標電圧を下回った場合、TPS61094 は昇圧モードに遷移し、バックアップ・スーパーキャパシタから出力電圧をレギュレートします。このモードでは、TPS61094 は 60nA の静止電流を消費します。

TPS61094 は真のシャットダウン・モード (EN = 0、MODE = 1) と強制バイパス・モード (EN = 0、MODE = 0) をサポートしています。真のシャットダウン・モードでは、TPS61094 は負荷を入力電源から完全に切り離します。強制バイパス・モードでは、TPS61094 はバイパス・スイッチ経由で負荷を入力電圧に直接接続することで消費電流を 4nA に低減し、バッテリ寿命を延長します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS610333 アクティブ パワー グッドと出力放電と PFM/PWM (パルス周波数変調とパルス幅変調) 制御の各機能搭載、5V、1.85A 昇圧コンバータ 1.85-A valley switch current limit and SOT583 package with size of 2.1 mm × 1.2 mm
TPS63900 アクティブ 入力電流制限機能とダイナミック電圧スケーリング機能搭載、1.8V ~ 5.5V、75nA の静止電流 (IQ)、昇降圧コンバータ 75 nA IQ buck-boost converter

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61094 60nA 静止電流、昇圧コンバータ、スーパーキャパシタ管理付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 2月 16日
アプリケーション・ノート TPS61094 をベースとする、太陽光発電アプリケーション用 MPPT 機能付き降圧チャージャおよび昇圧コンバータ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 9月 19日
アプリケーション・ノート TPS61094 기반 태양광 발전 애플리케이션용 MPPT 및 부스트 컨버터를 적용한 벅 충전기 PDF | HTML 2023年 9月 19日
アプリケーション概要 Hardware-Based Smart DAC Medical Alarm Design (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 4日
アプリケーション概要 MSPM0-Based Medical Alarm Design PDF | HTML 2023年 4月 26日
技術記事 3 quiescent-current (Iq) specifications you need to understand PDF | HTML 2021年 11月 12日
アプリケーション・ノート A Long-Lifetime, Cost-Competitive Solution in Smart Meters Based on the TPS61094 (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 5日
技術記事 3 benefits of using a low-Iq buck/boost converter to extend battery life in flow m PDF | HTML 2021年 11月 2日
技術記事 Effective ways to implement backup power from supercapacitors PDF | HTML 2021年 11月 2日
証明書 TPS61094EVM-066 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021年 9月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61094EVM-066 — TPS61094 100nA 静止電流の双方向昇降圧コンバータの評価基板

TPS61094 は、入力と出力の間にバイパス スイッチを実装した、双方向の同期整流昇降圧コンバータです。このデバイスは、e メーター アプリケーションやスーパーキャパシタ バックアップ アプリケーション向けの電源ソリューションを実現します。TPS61094 は入力電圧範囲が広く、最大 5.5V の出力電圧を供給できます。TPS61094 を降圧モードで使用してスーパーキャパシタを充電する場合、2 個の外部抵抗を使用して充電電流と充電終了電圧をプログラム (設定) することができます。TPS61094 を昇圧モードで動作させる場合、1 個の外付け抵抗を使って出力電圧をプログラムできます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS61094 PSPICE Transient Model

SLVMDO3.ZIP (222 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010264 — スーパーキャパシタ バックアップ搭載、マイコン ベースの医療用アラームのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、MSPM0G1507 または MSPM0G3507 マイコン (MCU) を活用した、特定用途ではない (汎用の) 医療用アラームのサンプルです。メイン アラーム、バックアップ アラーム、視覚的アラーム機能を提示し、IEC 60601-1-8 に準拠した開発を支援します。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSS) 12 Ultra Librarian