TIDA-010264

スーパーキャパシタ バックアップ搭載、マイコン ベースの医療用アラームのリファレンス デザイン

TIDA-010264

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、MSPM0G1507 または MSPM0G3507 マイコン (MCU) を活用した、特定用途ではない (汎用の) 医療用アラームのサンプルです。メイン アラーム、バックアップ アラーム、視覚的アラーム機能を提示し、IEC 60601-1-8 に準拠した開発を支援します。

特長
  • 128KB の内部フラッシュ搭載、外部フラッシュへの接続オプション、標準アラームとカスタム アラームを再生可能
  • 内蔵 DAC を使用し、12 ビット、周波数が調整可能な (48kHz 以上) ハイファイ オーディオ
  • スーパーキャパシタ バックアップを使用し、3 分を上回るバックアップ アラーム
  • 高、中、低の各優先順位を表す、3 個の視覚的アラーム LED
  • スペースに制約のある医療アプリケーションに適した、直径 49mm の小型フォーム ファクタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU907.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMC15.PDF (171 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMC14.PDF (342 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMC17.ZIP (3368 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGI5.ZIP (203 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMC16.PDF (436 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMC13.PDF (480 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リアルタイム クロック (RTC) とタイマ

TPL5010ウォッチドッグ機能と手動リセット機能搭載、ナノパワー システム タイマ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD13381F4ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm のLGA 封止、180mΩ、シングル、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

MSPM0G3507128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ)

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS6109460nA 静止電流昇圧コンバータ、スーパーキャパシタ管理付き

データシート: PDF | HTML
NAND ゲート

SN74LVC1G10シングル、3 入力、1.65V ~ 5.5V NAND ゲート

データシート: PDF

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット

このリファレンス デザインは、MSPM0G1507 または MSPM0G3507 マイコン (MCU) を活用した、特定用途ではない (汎用の) 医療用アラームのサンプルです。メイン アラーム、バックアップ アラーム、視覚的アラーム機能を提示し、IEC 60601-1-8 に準拠した開発を支援します。

EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010264 スーパーキャパシタ バックアップ搭載、マイコン ベースの医療用アラームのリファレンス デザイン TIDA-010276 BLDC モーター制御用 36V、50A、3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン TIDA-010935 ソーラー電力線通信 (PLC) のリファレンス デザイン TIDA-010985 大容量 Y キャパシタを用いたリファレンス デザインを備える、800V DC システム向け抵抗ブリッジ方式の絶縁監視デバイス
評価ボード
PLC010935BP PLC010935BP ソーラー電力線通信向け BoosterPack™ プラグイン モジュールのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP-MSPM0G3507 MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010264 スーパーキャパシタ バックアップ搭載、マイコン ベースの医療用アラームのリファレンス デザイン TIDA-010276 BLDC モーター制御用 36V、50A、3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン TIDA-010935 ソーラー電力線通信 (PLC) のリファレンス デザイン TIDA-010985 大容量 Y キャパシタを用いたリファレンス デザインを備える、800V DC システム向け抵抗ブリッジ方式の絶縁監視デバイス
評価ボード
PLC010935BP PLC010935BP ソーラー電力線通信向け BoosterPack™ プラグイン モジュールのリファレンス デザイン
評価ボード

TPA6211A1EVM — TPA6211A1 評価モジュール

このリファレンス デザインは、MSPM0G1507 または MSPM0G3507 マイコン (MCU) を活用した、特定用途ではない (汎用の) 医療用アラームのサンプルです。メイン アラーム、バックアップ アラーム、視覚的アラーム機能を提示し、IEC 60601-1-8 に準拠した開発を支援します。

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010264 スーパーキャパシタ バックアップ搭載、マイコン ベースの医療用アラームのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPA6211A1EVM TPA6211A1 評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010264 スーパーキャパシタ バックアップ搭載、マイコン ベースの医療用アラームのリファレンス デザイン
評価ボード

TPS61094EVM-066 — TPS61094 双方向昇降圧コンバータ評価モジュール

このリファレンス デザインは、MSPM0G1507 または MSPM0G3507 マイコン (MCU) を活用した、特定用途ではない (汎用の) 医療用アラームのサンプルです。メイン アラーム、バックアップ アラーム、視覚的アラーム機能を提示し、IEC 60601-1-8 に準拠した開発を支援します。

EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010264 スーパーキャパシタ バックアップ搭載、マイコン ベースの医療用アラームのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61094EVM-066 TPS61094 双方向昇降圧コンバータ評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010264 スーパーキャパシタ バックアップ搭載、マイコン ベースの医療用アラームのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDA-010264-MSPM0G3507-FW — TIDA-010264:MSPM0G3507 向け、医療用アラームのリファレンス デザインのファームウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010264 スーパーキャパシタ バックアップ搭載、マイコン ベースの医療用アラームのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDA-010264-MSPM0G3507-FW TIDA-010264:MSPM0G3507 向け、医療用アラームのリファレンス デザインのファームウェア

close
最新バージョン
バージョン: 1.0
リリース日: 2024/07/15
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010264 スーパーキャパシタ バックアップ搭載、マイコン ベースの医療用アラームのリファレンス デザイン

リリース情報

Version 1.0 firmware release for MCU based medical alarm with supercapacitor backup reference design

 

Design Features:

-Capability to play standard and custom alarms with 128 kB internal flash and external flash options

-12-bit adjustable frequency (48 kHz+) high-fidelity audio using integrated DAC

-Over three-minute backup alarm using supercap backup

-Three visual alarm LEDs with high, medium and low priorities

-49 mm diameter small form factor for space constrained medical applications

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド MCU ベースのスーパーキャパシタ・バックアップ付き医療用アラー ムのリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023/11/03