TPS61240EVM-360
TPS61240EVM-360 評価モジュール
TPS61240EVM-360
概要
The TPS61240EVM-260 facilitates evaluation of the TPS61240 IC. There are three circuits on the EVM:
CKT1 will demonstrate the TPS61240DRV (SON) package.
CKT2 will demonstrate the TPS61240YFF (WCSP) package in a small layout.
CKT3 will demonstrate the TPS61240YFF operating in a diode OR configuration.
特長
- Efficiency > 90% at Nominal Operating Conditions
- Total DC Output Voltage Accuracy 5.0V±2%
- Typical 30 µA Quiescent Current
- Best in Class Line and Load Transient
- Wide VIN Range From 2.3V to 5.5V
- Output current up to 450mA
- Automatic PFM/PWM Mode transition
- Low Ripple Power Save Mode for Improved Efficiency at Light Loads
- Internal Softstart, 250µs typical Start-Up time
- 3.5MHz Typical Operating Frequency
- Load Disconnect During Shutdown
- Current Overload and Thermal Shutdown Protection
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61240EVM-360 — TPS61240EVM-360 評価モジュール
TPS61240EVM-360 — TPS61240EVM-360 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61240EVM-360 User's Guide | 2009/05/29 | |||
| 証明書 | TPS61240EVM-360 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |