TPS61379Q1EVM-082

TPS61379Q1 25uA IQ 同期ブースト コンバータ評価基板

TPS61379Q1EVM-082

ご注文はこちら

概要

TPS61379-Q1 は、負荷接続解除機能を搭載した、フル統合型同期整流昇圧コンバータです。このデバイスは、最大 18.5V の出力電圧に対応し、2A の電流制限機能を搭載しており、車載アプリケーション向けの後段昇圧に最適です。2.3V ~ 14V の入力電圧をサポートし、25μA の低静止電流を実現しています。

特長
  • 入力電圧範囲:2.3V ~ 14V
  • 出力電圧範囲:4.0V ~ 18.5V
  • 車載アプリケーション認定済み
  • スイッチ ピーク電流制限:2A
  • スペクトラム拡散周波数変調
DC/DC コンバータ
TPS61378-Q1 負荷切断機能搭載、18.5V 出力、4.8A、同期整流昇圧コンバータ TPS61379-Q1 25µA の静止電流、同期整流昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61379Q1EVM-082 — TPS61379Q1 25uA IQ synchronous boost converter evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61379Q1EVM-082 TPS61379Q1 25uA IQ synchronous boost converter evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61379Q1EVM-082 Evaluation Module PDF | HTML 2021/04/12
証明書 TPS61379Q1EVM-082 EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/03/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。