ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61379-Q1

アクティブ

25µA の静止電流、同期整流昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 18.5 Vout (min) (V) 4 Switch current limit (typ) (A) 2 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO fixed EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 90 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 18.5 Vout (min) (V) 4 Switch current limit (typ) (A) 2 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO fixed EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 90 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
  • 機能安全対応
  • 柔軟な入出力動作範囲
    • 入力電圧範囲:2.3V~14V
    • プログラム可能な出力電圧範囲:4.0V~18.5V
    • 5V、5.25V、5.5V の固定出力オプション
    • 固定 2A ピーク電流制限
  • AM 帯域の干渉とクロストークを回避
    • 動的にプログラム可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
    • スペクトラム拡散周波数変調
    • 選択可能なクロック同期
  • スペースの制約が厳しいアプリケーションのためにソリューション・サイズを最小化
    • 内蔵 LS/HS/ISO FET:RDS(ON) 50mΩ/50mΩ/100mΩ
    • 小さい L-C で最大 2.2MHz をサポート
  • 軽負荷とアイドル状態の消費電流を最小化
    • VIN ピンに流れ込む静止電流:25µA
    • VIN ピンに流れ込むシャットダウン電流:0.5µA
    • 自動 PFM モードと強制 PWM モードを選択可能
    • シャットダウンまたはフォルト状態時の真の負荷接続解除
  • 保護機能内蔵
    • VIN が VOUT に近づいても動作可能
    • 入力低電圧誤動作防止と出力過電圧保護
    • ヒカップ出力短絡保護機能
    • パワー・グッド・インジケータ
    • 165℃のサーマル・シャットダウン保護
  • 3.3V から 9V への変換で、0.25A 未満の負荷において 90% 以上の効率
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
  • 機能安全対応
  • 柔軟な入出力動作範囲
    • 入力電圧範囲:2.3V~14V
    • プログラム可能な出力電圧範囲:4.0V~18.5V
    • 5V、5.25V、5.5V の固定出力オプション
    • 固定 2A ピーク電流制限
  • AM 帯域の干渉とクロストークを回避
    • 動的にプログラム可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
    • スペクトラム拡散周波数変調
    • 選択可能なクロック同期
  • スペースの制約が厳しいアプリケーションのためにソリューション・サイズを最小化
    • 内蔵 LS/HS/ISO FET:RDS(ON) 50mΩ/50mΩ/100mΩ
    • 小さい L-C で最大 2.2MHz をサポート
  • 軽負荷とアイドル状態の消費電流を最小化
    • VIN ピンに流れ込む静止電流:25µA
    • VIN ピンに流れ込むシャットダウン電流:0.5µA
    • 自動 PFM モードと強制 PWM モードを選択可能
    • シャットダウンまたはフォルト状態時の真の負荷接続解除
  • 保護機能内蔵
    • VIN が VOUT に近づいても動作可能
    • 入力低電圧誤動作防止と出力過電圧保護
    • ヒカップ出力短絡保護機能
    • パワー・グッド・インジケータ
    • 165℃のサーマル・シャットダウン保護
  • 3.3V から 9V への変換で、0.25A 未満の負荷において 90% 以上の効率

TPS61379-Q1 は負荷接続解除機能を搭載したフル統合型同期整流昇圧コンバータです。入力電圧は 2.3V~14V、最大出力電圧は 18.5V です。スイッチング電流制限は 2A (標準値) です。VIN から 25µA の静止電流を消費します。

TPS61379-Q1 は、スイッチング周波数を 200kHz~2.2MHz に設定できるピーク電流モード制御を採用しています。本デバイスは、中負荷から重負荷では固定周波数 PWM で動作します。軽負荷時には、効率とノイズ耐性を両立させるため、MODE ピンを設定することで 2 つのモード (自動 PFM モード、強制 PWM モード) のどちらかを選択できます。スイッチング周波数は、外部クロックに同期させることができます。FPWM モードでの EMI を低減するため、TPS61379-Q1 は内部クロックのスペクトラム拡散を採用しています。また、内部ソフト・スタート時間によって突入電流を制限することもできます。

TPS61379-Q1 には各種の固定出力電圧バージョンがそろっているため、外付け帰還抵抗を省略できます。より広い VOUT/VIN 範囲で安定性と過渡応答を最適化できるように、本デバイスは外部ループ補償をサポートしています。出力短絡保護、出力過電圧保護、サーマル・シャットダウン保護などの堅牢な保護機能も内蔵しています。TPS61379-Q1 は、ウェッタブル・フランク付きの 3mm × 3mm 16 ピン QFN パッケージで供給されます。

TPS61379-Q1 は負荷接続解除機能を搭載したフル統合型同期整流昇圧コンバータです。入力電圧は 2.3V~14V、最大出力電圧は 18.5V です。スイッチング電流制限は 2A (標準値) です。VIN から 25µA の静止電流を消費します。

TPS61379-Q1 は、スイッチング周波数を 200kHz~2.2MHz に設定できるピーク電流モード制御を採用しています。本デバイスは、中負荷から重負荷では固定周波数 PWM で動作します。軽負荷時には、効率とノイズ耐性を両立させるため、MODE ピンを設定することで 2 つのモード (自動 PFM モード、強制 PWM モード) のどちらかを選択できます。スイッチング周波数は、外部クロックに同期させることができます。FPWM モードでの EMI を低減するため、TPS61379-Q1 は内部クロックのスペクトラム拡散を採用しています。また、内部ソフト・スタート時間によって突入電流を制限することもできます。

TPS61379-Q1 には各種の固定出力電圧バージョンがそろっているため、外付け帰還抵抗を省略できます。より広い VOUT/VIN 範囲で安定性と過渡応答を最適化できるように、本デバイスは外部ループ補償をサポートしています。出力短絡保護、出力過電圧保護、サーマル・シャットダウン保護などの堅牢な保護機能も内蔵しています。TPS61379-Q1 は、ウェッタブル・フランク付きの 3mm × 3mm 16 ピン QFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS61378-Q1 アクティブ 負荷切断機能搭載、18.5V 出力、4.8A、同期整流昇圧コンバータ This product has a programmable switch current limit from 1 A to 4.8 A.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61379-Q1 負荷切断機能搭載、25µA 静止電流、同期整流昇圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 19日
機能安全情報 TPS61379-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 3月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61379Q1EVM-082 — TPS61379Q1 25uA IQ 同期ブースト コンバータ評価基板

TPS61379-Q1 は、負荷接続解除機能を搭載した、フル統合型同期整流昇圧コンバータです。このデバイスは、最大 18.5V の出力電圧に対応し、2A の電流制限機能を搭載しており、車載アプリケーション向けの後段昇圧に最適です。2.3V ~ 14V の入力電圧をサポートし、25μA の低静止電流を実現しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS61378-Q1 FPWM Version PSpice model

SLVMDF2.ZIP (92 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVRBI0 TPS61379 Calculation Tool v1.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-020047 — 車載対応、2 デバイスのミリ波カスケード型、4D 画像処理レーダーのリファレンス デザイン

この車載レーダー向けリファレンス デザインは、カスケード接続を採用した 76GHz ~ 81GHz のレーダー センサ モジュールを提示します。このデザインは、2 個の AWR2243 デバイスを使用するカスケード アレイと、AM2732R レーダー プロセッサを搭載しています。このカスケード接続レーダー構成で、1 次側デバイスは 20GHz の局部発振器 (LO) 信号を 1 次側デバイスと 2 次側デバイスの両方に分配するので、これら 2 つのデバイスを単一の無線周波数 (RF) トランシーバとして動作させることができます。その結果、最大 6 個の送信 (TX) アンテナ素子と最大 8 (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian