TPS62745EVM-622

超低静止電流、ワイド入力対応降圧コンバータ評価基板

TPS62745EVM-622

ご注文はこちら

概要

この TPS62745EVM-622 を使用すると、TPS62745 の動作や機能の評価とテストを容易に実行できる設計を採用しています。この評価基板は、3.3V ~10V の入力電圧を、最大 300mA で 1.8V ~ 3.3V に設定されたレギュレーション済み出力に変換します。また、TPS62745 には入力電圧スイッチも内蔵されており、VIN_SW ピンを入力から接続 / 切断できます。TPS627450 は、静止電流が 500nA と非常に低くなっています。

特長
  • 入力電圧範囲 VIN:3.3V ~ 10V
  • 代表値500nA の静止電流
  • 統合入力電圧スイッチ
  • 最大 300mA の出力電流
  • 負荷電流が 15µA を上回る場合、最大 90% の効率
DC/DC コンバータ
TPS62745 VSEL と入力電圧スイッチ搭載、3.3V ~ 10V 入力、超低静止電流 (Iq)、300mA 降圧コンバータ TPS627451 10Vin 超低静止電流コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62745EVM-622 — 超低 Iq、広 VIN 降圧コンバータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62745EVM-622 超低 Iq、広 VIN 降圧コンバータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62745 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/05/26
証明書 TPS62745EVM-622 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。