TPS628690EVM-135

TPS62869 精度 1%、5.5V 入力、6A 出力、降圧コンバータの評価基板

TPS628690EVM-135

ご注文はこちら

概要

TPS628690EVM-135 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62869 を評価できます。この製品は、DCS-Control を搭載した 6A 降圧コンバータであり、1.5mm x 2.5mm の小型 QFN パッケージ ソリューションに封止済みです。この EVM (評価基板) は 2.4V ~ 5.5V の高い入力電圧から、0.2V ~ 0.8375V の範囲の出力電圧を 1% の精度で供給します。TPS62869 は高効率の超小型ソリューションであり、AI (人工知能) チップ、カメラ モジュール、SSD (ソリッド ステート ドライブ)、LPDDR5 メモリ、光学モジュールなど、スペース制約が厳しいアプリケーションのポイント オブ ロード (POL) コンバータに適しています。

特長
  • 2.4V ~ 5.5V の入力電圧範囲
  • 1%のフィードバックまたは出力電圧精度(全温度範囲)
  • 出力電流:6A
  • ピン互換性のある 4A のデバイスは TPS628680
  • QFN パッケージ
DC/DC コンバータ
TPS62869 I²C インターフェイス搭載、1.5mm x 2.5mm の QFN パッケージに封止、5.5V、6A の同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS628690EVM-135 — TPS62869 evaluation module 5.5-V input, 6-A output step-down buck converter with 1% accuracy

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS628690EVM-135 TPS62869 evaluation module 5.5-V input, 6-A output step-down buck converter with 1% accuracy

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS628690EVM-ONLINE-GUI-SW — TPS628690EVM GUI:オンラインでのライブ評価用 (Safari、Chrome、Mozilla Firefox のいずれかを使用)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS628690EVM-135 TPS62869 精度 1%、5.5V 入力、6A 出力、降圧コンバータの評価基板

TPS628690EVM-ONLINE-GUI-SW TPS628690EVM GUI:オンラインでのライブ評価用 (Safari、Chrome、Mozilla Firefox のいずれかを使用)

close
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ハードウェア開発
評価ボード
TPS628690EVM-135 TPS62869 精度 1%、5.5V 入力、6A 出力、降圧コンバータの評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS628690EVM-135 Evaluation Module PDF | HTML 2021/05/10
証明書 TPS628690EVM-135 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/03/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。