ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62869

アクティブ

I²C インターフェイス搭載、1.5mm x 2.5mm の QFN パッケージに封止、5.5V、6A の同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 3.35 Vout (min) (V) 0.2 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Forced PWM, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed, VID Interface EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 3.35 Vout (min) (V) 0.2 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Forced PWM, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed, VID Interface EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RQY) 9 3.75 mm² 2.5 x 1.5
  • 11mΩ および 10.5mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • 90% を超える効率 (0.9V 出力)
  • DCS-Control トポロジにより、高速過渡応答を実現
  • I2C 経由で動的電圧スケーリング (DVS) 用に出力電圧範囲を利用可能
    • 出力電圧範囲は 0.2V ~ 0.8375V、2.5mV ステップ・サイズ
    • 出力電圧範囲は 0.4V ~ 1.675V、5mV ステップ・サイズ
    • 出力電圧範囲は 0.8V ~ 3.35V、10mV ステップ・サイズ
  • ±1% の出力電圧精度
  • 2.4MHz のスイッチング周波数
  • 外付け抵抗による選択
    • スタートアップ時の出力電圧
    • I2C ターゲット・アドレス
  • I2C インターフェイスによる選択
    • パワー・セーブ・モードまたは強制 PWM モード
    • 出力放電
    • ヒカップまたはラッチ付き短絡保護
    • 出力電圧のランプ速度
  • サーマル事前警告およびサーマル・シャットダウン
  • ウィンドウ・コンパレータ付きのパワー・グッド・インジケータ・ピン・オプション
  • I2C 互換インターフェイス:最高 3.4Mbps
  • 1.5mm x 2.5mm x 1.0mm、9 ピン、0.5mm ピッチの QFN パッケージで供給
  • WCSP パッケージでも供給:TPS62866: I2C インターフェイス搭載、1.05mm x 1.78mm WCSP パッケージの 6A 同期整流降圧コンバータ
  • TPS62868/9 に WEBENCH Power Designerを使用したカスタム設計を作成
  • 11mΩ および 10.5mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • 90% を超える効率 (0.9V 出力)
  • DCS-Control トポロジにより、高速過渡応答を実現
  • I2C 経由で動的電圧スケーリング (DVS) 用に出力電圧範囲を利用可能
    • 出力電圧範囲は 0.2V ~ 0.8375V、2.5mV ステップ・サイズ
    • 出力電圧範囲は 0.4V ~ 1.675V、5mV ステップ・サイズ
    • 出力電圧範囲は 0.8V ~ 3.35V、10mV ステップ・サイズ
  • ±1% の出力電圧精度
  • 2.4MHz のスイッチング周波数
  • 外付け抵抗による選択
    • スタートアップ時の出力電圧
    • I2C ターゲット・アドレス
  • I2C インターフェイスによる選択
    • パワー・セーブ・モードまたは強制 PWM モード
    • 出力放電
    • ヒカップまたはラッチ付き短絡保護
    • 出力電圧のランプ速度
  • サーマル事前警告およびサーマル・シャットダウン
  • ウィンドウ・コンパレータ付きのパワー・グッド・インジケータ・ピン・オプション
  • I2C 互換インターフェイス:最高 3.4Mbps
  • 1.5mm x 2.5mm x 1.0mm、9 ピン、0.5mm ピッチの QFN パッケージで供給
  • WCSP パッケージでも供給:TPS62866: I2C インターフェイス搭載、1.05mm x 1.78mm WCSP パッケージの 6A 同期整流降圧コンバータ
  • TPS62868/9 に WEBENCH Power Designerを使用したカスタム設計を作成

TPS62868 および TPS62869 は、高効率、適応型、高電力密度ソリューションを実現する I2C インターフェイス付き高周波数同期整流降圧型コンバータです。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、強制的に PWM モードで動作させ、出力電圧リップルを最小化することもできます。DCS-Control アーキテクチャとともに、優れた負荷過渡性能と厳格な出力電圧精度を実現します。I2C インターフェイスと専用 VID ピンにより、常に変化するアプリケーションの性能要件に対する消費電力負荷に合わせて、出力電圧を素早く調整できます。

TPS62868 および TPS62869 は、高効率、適応型、高電力密度ソリューションを実現する I2C インターフェイス付き高周波数同期整流降圧型コンバータです。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、強制的に PWM モードで動作させ、出力電圧リップルを最小化することもできます。DCS-Control アーキテクチャとともに、優れた負荷過渡性能と厳格な出力電圧精度を実現します。I2C インターフェイスと専用 VID ピンにより、常に変化するアプリケーションの性能要件に対する消費電力負荷に合わせて、出力電圧を素早く調整できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

サンプルのご注文

量産開始前サンプルが入手可能です (XPS628691ARQYR)。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS62868 アクティブ I²C インターフェイス搭載、1.5mm x 2.5mm の QFN パッケージに封止、5.5V、4A の同期整流降圧コンバータ Lower output current alternative.
比較対象デバイスと類似の機能
TPS54678 アクティブ 2.95V ~ 6V 入力、6A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ、Hiccup 電流制限付き Previous generation device with I2C interface.
TPS62480 アクティブ PG 出力と調整可能な、6A、2.4V ~ 5.5V 入力、同期整流降圧コンバータソフトスタート機能搭載、オプションが利用可能 Previous generation device with dual phase.
TPSM82866A アクティブ インダクタ内蔵、2.4V ~ 5.5V 入力、6A 降圧パワー モジュール DC/DC module alternative in overmolded QFN.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62868x I2C インターフェイス搭載、QFN パッケージ、2.4V~5.5V 入力、4A および 6A 同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 1月 12日
アプリケーション・ノート Closed Loop Constant Power Drive to Simplify Heater Element Control and Extend Battery Life PDF | HTML 2025年 1月 29日
アプリケーション・ノート Benefiting from Step-Down Converters with an I2C Communication Interface (Rev. B) PDF | HTML 2023年 11月 29日
アプリケーション・ノート Intro to Multi-Function Pins and Their Applications in TI Step-Down Converters (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 17日
アプリケーション・ノート Understanding SOA Curves to Operate at High Output Currents and Temperature PDF | HTML 2022年 5月 5日
ホワイト・ペーパー Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power 2021年 3月 22日
アプリケーション・ノート Thermal Performance Optimization of High Power Density Buck Converters PDF | HTML 2021年 2月 23日
証明書 TPS62869EVM-118 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 21日
技術記事 Advantages of scalability: from Peter Parker to pin-strapping PDF | HTML 2020年 4月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS628690EVM-135 — TPS62869 精度 1%、5.5V 入力、6A 出力、降圧コンバータの評価基板

TPS628690EVM-135 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62869 を評価できます。この製品は、DCS-Control を搭載した 6A 降圧コンバータであり、1.5mm x 2.5mm の小型 QFN パッケージ ソリューションに封止済みです。この EVM (評価基板) は 2.4V ~ 5.5V の高い入力電圧から、0.2V ~ 0.8375V の範囲の出力電圧を 1% の精度で供給します。TPS62869 は高効率の超小型ソリューションであり、AI (人工知能) チップ、カメラ モジュール、SSD (ソリッド ステート ドライブ)、LPDDR5 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS62869EVM-118 — I2C インターフェイス搭載、電力密度の高い 6A 降圧コンバータの評価基板

TPS62869EVM-x (BSR118) 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62869 ファミリを評価できます。この製品は、DCS-Control を搭載した 6A 降圧コンバータであり、1.5mm x 2.5mm の QFN パッケージ ソリューションに封止済みです。この EVM は 0.4V ~ 1.675V の範囲の出力電圧を 1% の精度で供給します。出力電圧の生成に使用するのは、より高い 2.4V ~ 5.5V の範囲内にある入力電圧です。デフォルトの 0.9V 出力電圧設定を、両方の回路で実装してあります。  TPS62869 ファミリは、 AI (人工知能) (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS62869 PSpice Transient Model (for TPS6286900C)

SLUM926.ZIP (330 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62869 PSpice Transient Model (for TPS628690A)

SLUM923.ZIP (304 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62869 PSpice Transient Model (for TPS6286910C)

SLUM927.ZIP (325 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62869 PSpice Transient Model (for TPS628691A)

SLUM924.ZIP (304 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62869 PSpice Transient Model (for TPS6286920C)

SLUM928.ZIP (327 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62869 PSpice Transient Model (for TPS628692A)

SLUM925.ZIP (305 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RQY) 9 Ultra Librarian