TPS62876EVM-198
TPS62876-Q1 2.7V ~ 6V 入力、降圧コンバータの評価基板
TPS62876EVM-198
概要
TPS62876EVM-198 評価基板 (EVM) は、TPS62876-Q1 降圧コンバータの動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。また、TPS62874-Q1、TPS62875-Q1、TPS62877-Q1 の各デバイスの評価にも使用できます。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 0.75V の安定化出力電圧に変換します。出力電流は最大 25 A を供給できます。
特長
- 入力電圧範囲:2.7V ~ 6.0V
- スタートアップ時の出力電圧は抵抗で選択可能
- 抵抗で選択可能なスイッチング周波数
- パワーセーブ モードによる軽負荷時の効率向上
- I2C 互換のインターフェイス
- 差動リモート センシング
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62876EVM-198 — TPS6287x family evaluation module for 2.7-V to 6-V, 15, 20 or 25 amp output adjustable-frequency ste
TPS62876EVM-198 — TPS6287x family evaluation module for 2.7-V to 6-V, 15, 20 or 25 amp output adjustable-frequency ste
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TPS62876-GUI — TPS62876 evaluation module GUI
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
TPS62876-GUI — TPS62876 evaluation module GUI
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Second release
最新情報
- Added support for TPS6287Bxx devices
- Added SYNC_OUT phase bit
- Bug fixes
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62876 Buck Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/03/16 | ||
| 証明書 | TPS62876EVM-198 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/01/11 |