TPS6287B25EVM-024

TPS6287B25 評価基板

TPS6287B25EVM-024

ご注文はこちら

概要

TPS6287B25EVM-024 は、TPS6287Bx デバイス ファミリの評価に使用できます。TPS6287Bx は、デザインの小型化と効率の向上のために設計された高周波同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高効率の降圧変換を実施することを重視しています。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、4.05mm × 3.05mm、24ピン VQFN パッケージで供給されます。

特長
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 6V
  • スタートアップ時の出力電圧は抵抗で選択可能
  • 可変ソフト スタート
  • パワーセーブ モードによる軽負荷時の効率向上
  • I2C 互換インターフェイス
  • 差動リモート センシング
DC/DC コンバータ
TPS6287B10 I²C 対応、周波数同期オプション搭載、6V 入力、10A、並列配置可能、同期整流降圧コンバータ TPS6287B15 I²C 対応、周波数同期オプション搭載、6V 入力、15A、並列配置可能、同期整流降圧コンバータ TPS6287B20 I²C 対応、周波数同期オプション搭載、6V 入力、20A、並列配置可能、同期整流降圧コンバータ TPS6287B25 I²C 対応、周波数同期オプション搭載、6V 入力、25A、並列配置可能、同期整流降圧コンバータ TPS6287B30 I²C 対応、周波数同期オプション搭載、6V 入力、30A、並列配置可能、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS6287B25EVM-024 — TPS6287B25 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS6287B25EVM-024 TPS6287B25 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS62876-GUI — TPS62876 evaluation module GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS62876EVM-198 TPS62876-Q1 2.7V ~ 6V 入力、降圧コンバータの評価基板 TPS62876EVM-199 TPS62876-Q1 75A 出力、スタッカブル降圧コンバータの評価基板 TPS6287B25EVM-024 TPS6287B25 評価基板

TPS62876-GUI TPS62876 evaluation module GUI

close
バージョン: 2.0.4
リリース日: 2024/09/25
ハードウェア開発
評価ボード
TPS62876EVM-198 TPS62876-Q1 2.7V ~ 6V 入力、降圧コンバータの評価基板 TPS62876EVM-199 TPS62876-Q1 75A 出力、スタッカブル降圧コンバータの評価基板 TPS6287B25EVM-024 TPS6287B25 評価基板

リリース情報

Second release

最新情報

  • Added support for TPS6287Bxx devices
  • Added SYNC_OUT phase bit
  • Bug fixes
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6287B25 Buck Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2025/03/28
証明書 TPS6287B25EVM-024 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/12/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。