TPS63020EVM-487

評価モジュール・ボード、4A スイッチ付き TPS63020 バックブースト・コンバータ用

TPS63020EVM-487

ご注文はこちら

概要

Buck-Boost Converter with 4A Switch Evaluation Module Board

The TPS63020EVM-487 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS63020 Buck-Boost Converter with 4A Switch. The TPS63020EVM-487 operates from a 1.8V to 5.5V supply and provides a 3.3V output.

特長
  • Input voltage: 1.8V to 5.5V
  • Adjustable Vout: 1.2V to 5.5V
  • Switch current rating 4A
  • Dynamic switch current limit
  • Efficiency: >93% over wide Vin range (max)
  • Package: 14-pin QFN , 3mm x 4 mm x 1 mm
  • Operating frequency: 2.4MHz, synchronizable (±20%)
  • Automatic transition between Step Down and Boost Mode
  • Very low typical quiescent current (<50µA)
  • Power Save Mode for improved efficiency at light loads
  • Over-temperature protection
DC/DC converters
TPS63020 4A スイッチ付き、高効率、シングル インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63020-Q1 高効率、車載向け、4A スイッチ付き、シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS63020EVM-487 — 評価モジュール・ボード、4A スイッチ付き TPS63020 バックブースト・コンバータ用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS63020EVM-487 評価モジュール・ボード、4A スイッチ付き TPS63020 バックブースト・コンバータ用

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC313.ZIP (186 KB)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS63020EVM-487 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TPS63020EVM-487 User's Guide 2010/04/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。