TPS63050EVM-679

超小型シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、評価モジュール

TPS63050EVM-679

ご注文はこちら

概要

The TPS63050EVM-679 is a customer evaluation module for the TPS63050. The TPS63050 is a small 2.5mm by 2.5mm, RMW package buck-boost regulator with 1A switches. This EVM is set to an output voltage of 3.3V. Being a buck-boost, the input voltage may vary from 2.5V to 5.5V while the EVM maintains the 3.3V output voltage and up to 500mA of output current. This EVM allows the user to evaluate the IC's several functions and performance such as power good, current limit, and efficiency.

特長

  • 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
  • 500 mA Output Current
  • Adjustable Current Limit

DC/DC コンバータ
TPS63050 TPS6305x 1A スイッチと可変ソフト スタート機能搭載のシングル インダクタ昇降圧コンバータ TPS63051 超小型、シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS63050EVM-679 — 超小型シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS63050EVM-679 超小型シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) User's Guide for TPS63050EVM-679 2015/07/13
証明書 TPS63050EVM-679 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。