ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS63050

アクティブ

TPS6305x 1A スイッチと可変ソフト スタート機能搭載のシングル インダクタ昇降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.5 Switch current limit (typ) (A) 1 Features Adjustable current limit, Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000043 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.5 Switch current limit (typ) (A) 1 Features Adjustable current limit, Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000043 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YFF) 12 2.52000000000000018 mm² 1.4000000000000001 x 1.8 VQFN-HR (RMW) 12 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • 降圧モードと昇圧モードの間を継ぎ目なく移行する真の昇降圧コンバータ
  • 2.5V~5.5V の入力電圧範囲
  • 0.5A の連続出力電流:VIN ≥ 2.5V、
    VOUT = 3.3V
  • 可変および固定出力電圧バージョン
  • 効率:90% 超 (昇圧モード)、95% 超 (降圧モード)
  • スイッチング周波数:2.5MHz (標準値)
  • 可変の平均入力電流制限
  • 可変のソフトスタート時間
  • デバイス静止電流:60µA 未満
  • 自動パワー・セーブ・モードまたは強制 PWM モード
  • シャットダウン中の負荷切断
  • 過熱保護
  • 小型の 1.6mm × 1.2mm、12 ピン WCSP および 2.5mm × 2.5mm、12 ピン HotRod™ QFN パッケージ
  • カスタム設計を作成可能
  • 降圧モードと昇圧モードの間を継ぎ目なく移行する真の昇降圧コンバータ
  • 2.5V~5.5V の入力電圧範囲
  • 0.5A の連続出力電流:VIN ≥ 2.5V、
    VOUT = 3.3V
  • 可変および固定出力電圧バージョン
  • 効率:90% 超 (昇圧モード)、95% 超 (降圧モード)
  • スイッチング周波数:2.5MHz (標準値)
  • 可変の平均入力電流制限
  • 可変のソフトスタート時間
  • デバイス静止電流:60µA 未満
  • 自動パワー・セーブ・モードまたは強制 PWM モード
  • シャットダウン中の負荷切断
  • 過熱保護
  • 小型の 1.6mm × 1.2mm、12 ピン WCSP および 2.5mm × 2.5mm、12 ピン HotRod™ QFN パッケージ
  • カスタム設計を作成可能

TPS6305x ファミリのデバイスは、高効率で静止電流の小さい昇降圧コンバータであり、入力電圧が出力よりも高いアプリケーションまたは低いアプリケーションに適しています。

連続出力電流は、昇圧モードで最大 500mA、降圧モードで最大 1A です。スイッチの最大平均電流は 1A (標準値) に制限されます。TPS6305x ファミリのデバイスは入力電圧に応じて降圧モードと昇圧モードを自動的に切り替え、モード間をシームレスに移行しながら、入力電圧範囲全体にわたって出力電圧をレギュレートします。

この昇降圧コンバータは、最大の効率を得るために同期整流を使用した固定周波数パルス幅変調 (PWM) コントローラを利用しています。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高効率を維持します。

PFM/PWM ピンにより、PFM/PWM 自動切り替えモード動作と強制 PWM モード動作を選択できます。PWMモードでは、標準2.5MHzの固定周波数が使用されます。出力電圧は外付けの分圧抵抗を使用してプログラム可能ですが、チップ内部で固定にもできます。コンバータをディスエーブルにすれば、バッテリの消耗を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、バッテリーから負荷が切断されます。このデバイスは、12 ピン DSBGA および 12 ピン HotRod パッケージで供給されます。

TPS6305x ファミリのデバイスは、高効率で静止電流の小さい昇降圧コンバータであり、入力電圧が出力よりも高いアプリケーションまたは低いアプリケーションに適しています。

連続出力電流は、昇圧モードで最大 500mA、降圧モードで最大 1A です。スイッチの最大平均電流は 1A (標準値) に制限されます。TPS6305x ファミリのデバイスは入力電圧に応じて降圧モードと昇圧モードを自動的に切り替え、モード間をシームレスに移行しながら、入力電圧範囲全体にわたって出力電圧をレギュレートします。

この昇降圧コンバータは、最大の効率を得るために同期整流を使用した固定周波数パルス幅変調 (PWM) コントローラを利用しています。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高効率を維持します。

PFM/PWM ピンにより、PFM/PWM 自動切り替えモード動作と強制 PWM モード動作を選択できます。PWMモードでは、標準2.5MHzの固定周波数が使用されます。出力電圧は外付けの分圧抵抗を使用してプログラム可能ですが、チップ内部で固定にもできます。コンバータをディスエーブルにすれば、バッテリの消耗を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、バッテリーから負荷が切断されます。このデバイスは、12 ピン DSBGA および 12 ピン HotRod パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS631010 アクティブ 3A のピーク電流、高効率、超小型ソリューション サイズの昇降圧コンバータ Upgraded product with 8-µA IQ and smaller WCSP package
比較対象デバイスと類似の機能
TPS63030 アクティブ 1A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ Extended input voltage range (down to 1.8 V).
TPS631000 アクティブ 1.5A 出力電流、高い電力密度、昇降圧コンバータ Upgraded product with 8-uA IQ and smaller SOT package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
23 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6305x 1A スイッチと可変ソフトスタート機能搭載のシングル・インダクタ昇降圧コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 4月 6日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート 4 スイッチ昇降圧電力段の基本的な計算 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) 2023年 10月 4日
アプリケーション・ノート 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 2日
アプリケーション・ノート Different Methods to Drive LEDs Using TPS63XXX Buck-Boost Converters (Rev. D) 2021年 8月 4日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI Low-Power Buck-Boost Converter Application Notes (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
アプリケーション・ノート Layer Design for Reducing Radiated EMI of DC to DC Buck-Boost Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
アプリケーション・ノート Improving Load Transient Response for Controlled Loads 2019年 9月 12日
アプリケーション概要 光学モジュールで電源関連の課題を解決する昇降圧コンバータ 英語版 2019年 7月 5日
アプリケーション概要 Buck-boost Converter Battery Life Time Estimation for Wireless Network Cameras (Rev. A) 2019年 5月 28日
アプリケーション概要 無線ネットワーク・カメラおよびビデオ・ドアベルのバッテリ駆動時間の延長 最新英語版 (Rev.A) 2019年 3月 19日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
アプリケーション・ノート Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018年 7月 9日
アプリケーション・ノート High Efficiency Battery Powered High Brightness LED Driver Using the TPS63000 2016年 3月 31日
技術記事 Small, efficient buck-boost for portable industrial equipment PDF | HTML 2015年 12月 2日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time in the TPS63010 Buck-Boost Converter 2012年 12月 5日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日
アプリケーション・ノート Dynamically Adjustable Output Using the TPS63000 2006年 8月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS63050EVM-180 — 昇降圧レギュレータ評価モジュール

The TPS63050EVM-180 is a customer evaluation module for the TPS63050. The TPS63050 is a small 1.6mm by 1.2mm, WCSP package buck-boost regulator with 1A switches. This EVM is set to an output voltage of 3.3V. Being a buck-boost the input voltage may vary from 2.5V to 5.5V while the EVM maintains the (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS63050EVM-679 — 超小型シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、評価モジュール

The TPS63050EVM-679 is a customer evaluation module for the TPS63050. The TPS63050 is a small 2.5mm by 2.5mm, RMW package buck-boost regulator with 1A switches. This EVM is set to an output voltage of 3.3V. Being a buck-boost, the input voltage may vary from 2.5V to 5.5V while the EVM maintains the (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

Unencrypted TPS63050 PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVM997B.ZIP (87 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

TPS6305x EVM Gerbers

SLVC501.ZIP (317 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-00725 — 広帯域幅光学フロントエンド、リファレンス・デザイン

120MHz の広帯域幅を測定する包括的な光フロント・エンドを実装したリファレンス・デザインで、高速トランスインピーダンス・アンプ、完全差動アンプ、高速 14 ビット 160MSPS ADC(JESD204B インターフェイス付き)で構成されています。光学時間領域反射率測定(OTDR)などのアプリケーション向けに、内蔵レーザー・ドライバとダイオードから生成される高速光パルスへの応答により、システム性能を評価するためにハードウェアとソフトウェアが提供されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00886 — シングル セル バッテリを電源とする低消費電力 RF PLL シンセサイザのリファレンス デザイン

TIDA-00886 は高性能ワイドバンド PLLatinum™ 低消費電力 RF シンセサイザ LMX2571 と DC/DC 昇降圧コンバータ  TPS63050 を使用しており、シングルセル バッテリを電源としています。  TIDA-00886 は、DC-DC 昇降圧コンバータが LMX2571 の位相ノイズ性能に与える影響が小さいか、ほとんどないことを示しています。  LMX2571 は双方向無線アプリケーションや携帯型の試験機器かつ計測機器で非常に人気があります。シンセサイザ モードで 39mA(内部 VCO)、PLL モードで 9mA(外部 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00823 — AC/DC 結合固定ゲイン アンプ付き 16 ビット 1GSPS デジタイザのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、高速 A/D コンバータ (ADC) である ADS54J60 デバイスを駆動する超広帯域の固定ゲイン高速アンプ LMH3401 の使用方法と性能を紹介します。さまざまなアプリケーションの要件を満たすため、同相電圧、電源、インターフェイスのさまざまなオプションについて、AC 結合、DC 結合なども含めて説明・測定します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00822 — 16 ビット 1GSPS デジタイザ、リファレンス・デザイン、AC/DC 結合可変ゲイン・アンプ付

This reference design discusses the use and performance of the Digital Variable-Gain high-speed amplifier, the LMH6401, to drive the high-speed analog-to-digital converter (ADC), the ADS54J60 device. Different options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 12 Ultra Librarian
VQFN-HR (RMW) 12 Ultra Librarian