TPS63820EVM

TPS63820 evaluation module

TPS63820EVM

ご注文はこちら

概要

The TPS63820EVM features a highly-efficient, single-inductor, internally compensated, low quiescent current, 4A buck-boost converter in a 15-pin, 2.0mm × 1.2mm × 0.5mm DSBGA package. The output voltage is programmable from 1.2V to 5.5V in 25mV increments through I²C.

特長
  • Output current up to 4.0A (Vin ≥ 3.0V, Vout = 3.3V)
  • 97.3% efficiency at Vin = 3.6V, Vout = 3.3V, Iout = 2A
  • Typical 2.3µA operating quiescent current
  • I²C configurable, programmable target address by ADDR pin
  • Output discharge function
  • Auto PFM, ultra-sonic, and forced PWM mode selectable
DC/DC コンバータ
TPS63820 I2C インターフェイス搭載、低静止電流、4A、昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS63820EVM-138 — TPS63820 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS63820EVM-138 TPS63820 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

TPS63820EVM-138-DOC-CERT — TPS63820EVM-138 EU 適合宣言 (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS63820EVM TPS63820 evaluation module
ダウンロードオプション

TPS63820EVM-138-DOC-CERT TPS63820EVM-138 EU 適合宣言 (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/01/12
ハードウェア開発
評価ボード
TPS63820EVM TPS63820 evaluation module

リリース情報

Initial release of RoHS Declaration of Conformity for TPS63820EVM.

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS63820 Evaluation Module PDF | HTML 2026/03/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。