TPS650360EVM

TPS650360 の評価基板

TPS650360EVM

購入

概要

TPS650360EVM は、TPS650360-Q1、TPS650361-Q1、TPS650362-Q1、TPS650363-Q1、TPS650366-Q1、TPS650367-Q1、TPS650368 PMIC (パワー マネージメント IC) 向けの評価基板 (EVM) です。この EVM は、 USB から I²C へのオンボード変換アダプタ、電源端子、DC レギュレータの全入出力向けの複数のジャンパ、一般的な測定向けの複数のテスト ポイントを実装しています。

特長
  • プログラマブルな出力電圧
  • パワーアップとパワーダウンのプログラマブルなシーケンシング
  • プログラマブルなスペクトラム拡散のオン / オフ切り替え

USB-A オスから USB-C™ オスへの接続ケーブル

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650362-Q1 車載、最大で ASIL-B に対応、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、35V、PMIC (パワー マネージメント IC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
詳細リクエスト

TPS650360 評価基板 (EVM) ユーザー ガイドが入手可能です。ご請求

購入と開発の開始

評価ボード

TPS650360EVM — TPS650360 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS65036-GUI — TPS65036 graphical user interface

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

TPS65036-GUI TPS65036 graphical user interface

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.0
リリース日: 31 5 2024
ハードウェア開発
評価ボード
TPS650360EVM TPS650360 の評価基板

リリース情報

TPS65036 Graphical User Interface (GUI) used to communicate with the TPS65036 PMIC through I2C and evaluate device functionality and performance.

最新情報

  • TPS65036 Graphical User Interface (GUI).
  • Used to communicate with the TPS65036 PMIC through I2C and evaluate device functionality and performance.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS650360EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 12月 19日
証明書 TPS650360EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 10月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ