ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650362-Q1

プレビュー

車載、最大で ASIL-B に対応、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、35V、PMIC (パワー マネージメント IC)

製品詳細

Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 3 LDO 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 35 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Configurability Factory programmable, Software configurable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features ASIL-B, I2C, Power Sequencing, Power good, Thermal shutdown, UVLO fixed, Undervoltage and overvoltage monitor Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 3 LDO 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 35 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Configurability Factory programmable, Software configurable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features ASIL-B, I2C, Power Sequencing, Power good, Thermal shutdown, UVLO fixed, Undervoltage and overvoltage monitor Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RAY) 24 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイスは 4V~35V の入力電源で動作
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO26262 および IEC61508 システムの設計に役立つ資料を利用可能
    • ASIL-D までのインテグリティ レベル
    • SIL-3 までのインテグリティ レベル
    • ASIL-B までのハードウェア インテグリティ
    • SIL-2 までのハードウェア インテグリティ
    • 内蔵セルフ テスト機能を備えた低電圧 / 過電圧モニタ
    • ウォッチドッグ (トリガまたは Q&A)、エラー信号モニタ
    • 温度警告およびサーマル シャットダウン
  • 広 VIN 降圧コンバータ BUCK1
    • VIN 範囲:4 V~35V
    • VOUT 範囲:3 V~5.5V
    • 最大 2000mA の出力電流
    • 2.2MHz のスイッチング周波数
  • 2 つの低 VIN 降圧コンバータ BUCK2、BUCK3:
    • VIN 範囲:3.0 V~5.5V
    • VOUT 範囲:0.6 V~3.4V
    • 最大 2700mA のピーク出力電流
    • スイッチング周波数:2.2MHz~4.4MHz
  • 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
    • VIN 範囲:3.0 V~5.5V
    • VOUT 範囲:1.8 V~3.4V
    • 最大 300mA の出力電流
    • 低いノイズ、高い PSRR
  • ウェッタブル フランク付きの 3.5mm × 3.5mm、24 ピン VQFN
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイスは 4V~35V の入力電源で動作
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO26262 および IEC61508 システムの設計に役立つ資料を利用可能
    • ASIL-D までのインテグリティ レベル
    • SIL-3 までのインテグリティ レベル
    • ASIL-B までのハードウェア インテグリティ
    • SIL-2 までのハードウェア インテグリティ
    • 内蔵セルフ テスト機能を備えた低電圧 / 過電圧モニタ
    • ウォッチドッグ (トリガまたは Q&A)、エラー信号モニタ
    • 温度警告およびサーマル シャットダウン
  • 広 VIN 降圧コンバータ BUCK1
    • VIN 範囲:4 V~35V
    • VOUT 範囲:3 V~5.5V
    • 最大 2000mA の出力電流
    • 2.2MHz のスイッチング周波数
  • 2 つの低 VIN 降圧コンバータ BUCK2、BUCK3:
    • VIN 範囲:3.0 V~5.5V
    • VOUT 範囲:0.6 V~3.4V
    • 最大 2700mA のピーク出力電流
    • スイッチング周波数:2.2MHz~4.4MHz
  • 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
    • VIN 範囲:3.0 V~5.5V
    • VOUT 範囲:1.8 V~3.4V
    • 最大 300mA の出力電流
    • 低いノイズ、高い PSRR
  • ウェッタブル フランク付きの 3.5mm × 3.5mm、24 ピン VQFN

TPS65036x-Q1 デバイスは、車載カメラ / レーダー モジュールおよびマイコン電源向けの高集積パワー マネージメント IC です。このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは、最大 35V の入力電圧範囲に対応しています。すべてのコンバータは、強制固定周波数 PWM モードまたは AutoPFM モードで動作でき、EMI 低減のためのスペクトラム拡散変調 (SSM) を任意でサポートできます。LDO は 300mA の電流を供給でき、3V~5.5V の入力電圧範囲で動作するように設計されています。TPS65036x-Q1 は、ピンまたは I2C からの制御による低消費電力モードをサポートしています。

TPS65036x-Q1 は、24 ピンの VQFN パッケージで供給されます (3.5 mm × 3.5 mm)。

サポート対象の具体的な注文可能な型番は以下のとおりです。

TPS65036xyyRAYRQ1 ここで:

TPS65036x-Q1 デバイスは、車載カメラ / レーダー モジュールおよびマイコン電源向けの高集積パワー マネージメント IC です。このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは、最大 35V の入力電圧範囲に対応しています。すべてのコンバータは、強制固定周波数 PWM モードまたは AutoPFM モードで動作でき、EMI 低減のためのスペクトラム拡散変調 (SSM) を任意でサポートできます。LDO は 300mA の電流を供給でき、3V~5.5V の入力電圧範囲で動作するように設計されています。TPS65036x-Q1 は、ピンまたは I2C からの制御による低消費電力モードをサポートしています。

TPS65036x-Q1 は、24 ピンの VQFN パッケージで供給されます (3.5 mm × 3.5 mm)。

サポート対象の具体的な注文可能な型番は以下のとおりです。

TPS65036xyyRAYRQ1 ここで:

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートやその他の資料を用意しています。リクエストする

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65036x-Q1 車載用カメラ、レーダー、マイコン PMIC データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 12月 27日
アプリケーション・ノート オンボード チャージャにおける機能安全への取り組み:設計手法と 部品の概要 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 1月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS650360EVM — TPS650360 評価基板

TPS650360EVM は、TPS650360-Q1、TPS650361-Q1、TPS650362-Q1、TPS650363-Q1、TPS650366-Q1、TPS650367-Q1、TPS650368 PMIC (パワー マネージメント IC) 向けの評価基板 (EVM) です。この EVM は、 USB から I²C へのオンボード変換アダプタ、電源端子、DC レギュレータの全入出力向けの複数のジャンパ、一般的な測定向けの複数のテスト ポイントを実装しています。
ドライバまたはライブラリ

PMIC-RTOS-DRIVERS RTOS and Bare-Metal Drivers for Texas Instruments Power Managment ICs

This low-level driver package enables users to dynamically configure hardware and safety mechanisms of Texas Instruments functional safety compliant PMICs and assists in achieving functional safety goals.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
  • LP87725-Q1 車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3 個の 3A 低ノイズ降圧コンバータと I/O LDO とロード スイッチを搭載した PMIC (パワー マネージメント IC)
  • TPS650362-Q1 車載、最大で ASIL-B に対応、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、35V、PMIC (パワー マネージメント IC)
  • TPS650365-Q1 車載、最大で ASIL B に対応、レーダー向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、35V PMIC (パワー マネージメント IC)
  • TPS65221-Q1 最大で ASIL B に対応、ADAS プロセッサ向け、4 個の降圧コンバータと 3 個の LDO を搭載した 5.5V PMIC
  • TPS65222-Q1 最大で ASIL B に対応、ADAS プロセッサ向け、4 個の降圧コンバータと 3 個の LDO を搭載した 5.5V PMIC
  • TPS65223-Q1 最大で ASIL B に対応、ADAS プロセッサ向け、4 個の降圧コンバータと 3 個の LDO を搭載した 5.5V PMIC
  • TPS65224-Q1 最大で ASIL B に対応、ADAS プロセッサ向け、4 個の降圧コンバータと 3 個の LDO を搭載した 5.5V PMIC (パワー マネージメント IC)
  • TPS653860-Q1 車載対応、安全関連アプリケーション向け、2.3V ~ 36V、2.8A、パワー マネージメント IC (PMIC)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RAY) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ