TPS65132BEVM

スマートフォン用 2 出力 LCD バイアス評価モジュール

TPS65132BEVM

ご注文はこちら

概要

The TPS65132 is designed to support positive / negative driven TFT-LCD panels up to 10” at least (from SFF to MFF like tablets). The two output rails are usually connected to the Source Driver IC. The device uses a single inductor scheme in order to provide the user the smallest solution size possible as well as high efficiency. With its input voltage range of 2.5V to 5.5V, it is optimized for products powered by single-cell batteries (Li-Ion, Ni-Li, Li-Polymer) and output currents up to 80mA. The EVM enables the user to evaluate the functionality of the complete circuit in a smart phone application with up to 40mA output current.

特長
  • Dual Output
  • VIN 2.5V to 5.5V
  • Outputs adjustable
  • I2C programmable
  • 80mA Output Current
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
TPS65132 正出力と負出力、分割レール、シングル インダクタ デュアル出力コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65132BEVM — スマートフォン用 2 出力 LCD バイアス評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65132BEVM スマートフォン用 2 出力 LCD バイアス評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC654 — TPS65132 GUI Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
TPS65132 正出力と負出力、分割レール、シングル インダクタ デュアル出力コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65132BEVM スマートフォン用 2 出力 LCD バイアス評価モジュール TPS65132LEVM-711 TPS65132L シングルインダクタ - デュアル出力電源の評価基板 TPS65132SEVM-866 TPS65132S の評価基板:シングルインダクタ - 正負電力を生成するデュアル出力電源 TPS65132WEVM-669 TPS65132W シングル インダクタ、デュアル出力電源の評価基板
ダウンロードオプション

SLVC654 TPS65132 GUI Software

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2016/11/28
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
TPS65132 正出力と負出力、分割レール、シングル インダクタ デュアル出力コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65132BEVM スマートフォン用 2 出力 LCD バイアス評価モジュール TPS65132LEVM-711 TPS65132L シングルインダクタ - デュアル出力電源の評価基板 TPS65132SEVM-866 TPS65132S の評価基板:シングルインダクタ - 正負電力を生成するデュアル出力電源 TPS65132WEVM-669 TPS65132W シングル インダクタ、デュアル出力電源の評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc654 or www.ti.com/lit/xx/slvc654a/slvc654a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC654. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65132B Evaluation Module (Rev. A) 2016/02/10
証明書 TPS65132BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。