TPS65214EVM
TPS65214 評価基板
TPS65214EVM
概要
TPS65214EVM は、TPS65214 電源管理 IC (PMIC) を評価するためのセットアップを迅速に実施し、PMIC (パワー マネージメント IC) との組み合わせでレジスタ レベルまでこのデバイスを把握するのに役立つ設計を採用しています。この評価基板(EVM)は、ヘッダーやジャンパーを使用して設定を変更できる構成になっています。また、USB Type-C® ポートを備えており、オンボードのMSP432を介したデバイスとの通信や、USB→I2Cアダプタを使用した接続が簡単に行えます。
特長
- GUI に対応しており、デバイスのレジスタの読み書きや、レジスタデータの表示やエクスポートが可能です
- I2C 通信のための USB-A と USB-C との接続
- I2C 通信のための USB2ANY インターフェイスをサポート
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65214EVM — TPS65214 評価基板
TPS65214EVM — TPS65214 評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TPS65214-GUI — TPS65214 Graphical User Interface
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65214-GUI — TPS65214 Graphical User Interface
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
TPS65214 Graphical User Interface (GUI) used to communicate with the TPS65214 PMIC through I2C and evaluate device functionality and performance.
最新情報
- TPS65214 Graphical User Interface (GUI).
- Used to communicate with the TPS65214 PMIC through I2C and evaluate device functionality and performance.
- Supports NVM programming.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65214 評価基板 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025/11/26 |
| 証明書 | TPS65214EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/02/19 |