ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65214

アクティブ

AM62L プロセッサ向け、統合型パワー マネージメント IC (PMIC)

製品詳細

Processor supplier Texas Instruments Processor name AM62L Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 5 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 2 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 3.4 Iout (max) (A) 2 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.23 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3 Switching frequency (typ) (kHz) 2300 Processor series AM62L LDO Iout (typ) (A) 0.3, 0.5 LDO Vout (typ) (V) 0.85, 1.8, 2.5, 3.3 Step-down DC/DC Vout (typ) (V) 0.75, 1.2, 3.3 Step-down DC/DC Iout (typ) (A) 1, 1, 2
Processor supplier Texas Instruments Processor name AM62L Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 5 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 2 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 3.4 Iout (max) (A) 2 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.23 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3 Switching frequency (typ) (kHz) 2300 Processor series AM62L LDO Iout (typ) (A) 0.3, 0.5 LDO Vout (typ) (V) 0.85, 1.8, 2.5, 3.3 Step-down DC/DC Vout (typ) (V) 0.75, 1.2, 3.3 Step-down DC/DC Iout (typ) (A) 1, 1, 2
WQFN-HR (VAF) 24 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 3 つの降圧コンバータ (最大 2.3MHz のスイッチング周波数):
    • 3 つの VIN:2.5V ~ 5.5V、IOUT:2A、VOUT 0.6V ~ 3.4V
  • 2 台のリニア レギュレータ:
    • 1 つの VIN:1.4V ~ 5.5V、IOUT:300mA、VOUT:0.6V ~ 3.3V(ロード スイッチとして構成可能)
    • 1 つの VIN:1.4V ~ 5.5V、IOUT:500mA、VOUT:0.6V ~ 3.3V(ロード スイッチとして構成可能)
  • 3 台の降圧コンバータすべてで、動的な電圧スケーリングを実現
  • 低 IQ/PFM、PWM モード(擬似固定 周波数)
  • 電源シーケンスとデフォルト電圧をプログラム可能
  • I2C インターフェイス。標準、ファースト モード、ファースト モード+ をサポート
  • マルチファンクション ピン 3 本
  • ワンタイム プログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)
  • 3 つの降圧コンバータ (最大 2.3MHz のスイッチング周波数):
    • 3 つの VIN:2.5V ~ 5.5V、IOUT:2A、VOUT 0.6V ~ 3.4V
  • 2 台のリニア レギュレータ:
    • 1 つの VIN:1.4V ~ 5.5V、IOUT:300mA、VOUT:0.6V ~ 3.3V(ロード スイッチとして構成可能)
    • 1 つの VIN:1.4V ~ 5.5V、IOUT:500mA、VOUT:0.6V ~ 3.3V(ロード スイッチとして構成可能)
  • 3 台の降圧コンバータすべてで、動的な電圧スケーリングを実現
  • 低 IQ/PFM、PWM モード(擬似固定 周波数)
  • 電源シーケンスとデフォルト電圧をプログラム可能
  • I2C インターフェイス。標準、ファースト モード、ファースト モード+ をサポート
  • マルチファンクション ピン 3 本
  • ワンタイム プログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)

TPS65214 は、携帯機器および据置型機器 アプリケーションに搭載されている、さまざまな SoC に電源を供給するように設計されたパワーマネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、 -40°C ~ +105°Cの周囲温度範囲で特性が規定済みのため、多様な 産業用 用途に最適な PMIC です。このデバイスには、3 台の同期整流式降圧 DC/DC コンバータと 2 台のリニア レギュレータが搭載されています。

DC/DC コンバータは、3 × 2A 電源で供給可能です。コンバータには、小型の 470nH インダクタ、4.7µF 入力容量、レールあたり最小 10µF の出力容量が必要です。

1 台の LDO は 300mA の最大出力電流を、もう 1 台の LDO は最大 500mA をサポートしています。どちらの LDO も 0.6V ~ 3.3V の調整出力電圧範囲を持つか、負荷スイッチ モードで動作できます。

I2C インターフェイス、IO、GPIO、マルチファンクション ピン (MFP) は、さまざまな SoC にシームレスに接続します。

TPS65214 は、携帯機器および据置型機器 アプリケーションに搭載されている、さまざまな SoC に電源を供給するように設計されたパワーマネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、 -40°C ~ +105°Cの周囲温度範囲で特性が規定済みのため、多様な 産業用 用途に最適な PMIC です。このデバイスには、3 台の同期整流式降圧 DC/DC コンバータと 2 台のリニア レギュレータが搭載されています。

DC/DC コンバータは、3 × 2A 電源で供給可能です。コンバータには、小型の 470nH インダクタ、4.7µF 入力容量、レールあたり最小 10µF の出力容量が必要です。

1 台の LDO は 300mA の最大出力電流を、もう 1 台の LDO は最大 500mA をサポートしています。どちらの LDO も 0.6V ~ 3.3V の調整出力電圧範囲を持つか、負荷スイッチ モードで動作できます。

I2C インターフェイス、IO、GPIO、マルチファンクション ピン (MFP) は、さまざまな SoC にシームレスに接続します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65214 パワーマネジメント IC、3 つの BUCK と 2 つの LDO 搭載、産業用アプリケーション向け データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 19日
ユーザー・ガイド TPS6521402 Technical Reference Manual PDF | HTML 2026年 3月 5日
ユーザー・ガイド TPS6521401 Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2025年 12月 8日
アプリケーション・ノート AM62Lx の電源実装 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 11月 10日
証明書 TPS65214EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 2月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMDS62LEVM — AM62L 評価基板

TMDS62LEVM 評価基板 (EVM) は、低コストで性能が最適化された AM62L アプリケーションプロセッサファミリ用に設計されています。AM62L は、スケーラブルな Arm® Cortex®-A53 コアの性能と、以下のような組込み機能を搭載しています。マルチメディア DSI サポート、内蔵 ADC オンチップ、高度な低消費電力管理モード、および IP 保護とセキュア ブート用の広範なセキュリティ オプション。AM62L デバイスファミリは、Linux® と FreeRTOS™ を用いた開発をサポートしています。TMDS62LEVM (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.B): PDF | HTML
評価ボード

TPS65214EVM — TPS65214 評価基板

TPS65214EVM は、TPS65214 電源管理 IC (PMIC) を評価するためのセットアップを迅速に実施し、PMIC (パワー マネージメント IC) との組み合わせでレジスタ レベルまでこのデバイスを把握するのに役立つ設計を採用しています。この評価基板(EVM)は、ヘッダーやジャンパーを使用して設定を変更できる構成になっています。また、USB Type-C® ポートを備えており、オンボードのMSP432を介したデバイスとの通信や、USB→I2Cアダプタを使用した接続が簡単に行えます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.B): PDF | HTML
評価ボード

BEAGL-BONE-GRN-ECO — Seeed Studio BeagleBone®Green eco の評価基板

Seeed Studio BeagleBone®Green Eco は、AM335x Arm® Cortex®-A8 プロセッサをベースにした、低コストの産業用グレードのオープンソースハードウェア開発プラットフォームです。この 4 層設計には、より広い温度範囲をサポートする高品質コンポーネント、拡張された電力安定性、強化された組み込みマルチメディアカード (eMMC) ストレージ、商用および産業用アプリケーション向けに設計されたギガビットイーサネットが組み込まれています。この基板は、BeagleBoard.org と提携して開発された Seeed Studio BeagleBone (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS65214-GUI TPS65214 Graphical User Interface

Graphical user interface used to communicate with the TPS65214 PMIC through I2C and evaluate device functionality and performance.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-010973 — マルチプロトコル アプリケーション向け、100Mbps 産業用イーサネット通信モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、マルチプロトコル 100Mbps 産業用イーサネットノードの開発を迅速化します。このデザインにより、エンジニアは統合型産業用通信サブシステム (ICSS) を使用して、AM261x 上で EtherCAT®、PROFINET®、EtherNet/IP、Modbus®Transmission Control Protocol (TCP) の迅速なプロトタイプ製作と導入が可能になります。このアプローチは、ハードウェア回転を削減し、クロックと電力を簡素化し、確定的で時間同期型のファクトリ オートメーション性能を実現します。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-HR (VAF) 24 Ultra Librarian