TPS65266EVM-686

2.7V~6.5V 入力、3A/2A/2A 降圧コンバータ、評価モジュール

TPS65266EVM-686

ご注文はこちら

概要

The TPS65266EVM-686 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65266. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

特長
  • Operating Input Voltage Range 2.7V to 6.5V
  • Feedback Reference Voltage 0.6V±1%
  • Maximum Continuous Output Current 3A/2A/2A
  • Dedicated Enable and Soft Start
  • Pulse Skipping Mode (PSM) at Light Load
  • Cycle-by-cycle Current Limiting with Hiccup Mode Over Current Protection
  • Adjustable Clock Frequency 250K Hz to 2.4M Hz
  • External Clock Synchronization
  • Power Good Indicator
  • Over Temperature Protection
DC/DC コンバータ
TPS65266 2.7V ~ 6.5V 入力電圧、3A/2A/2A 出力電流、同期整流降圧コンバータ TPS65266-1 2.7V ~ 6.5V 入力、3A/2A/2A トリプル、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65266EVM-686 — 2.7V~6.5V 入力、3A/2A/2A 降圧コンバータ、評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65266EVM-686 2.7V~6.5V 入力、3A/2A/2A 降圧コンバータ、評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
シミュレーション・モデル

SLVMAJ3 — TPS65266 Unencrypted PSpice Average Model Package

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コンバータ
TPS65266 2.7V ~ 6.5V 入力電圧、3A/2A/2A 出力電流、同期整流降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65266EVM-686 2.7V~6.5V 入力、3A/2A/2A 降圧コンバータ、評価モジュール

SLVMAJ3 TPS65266 Unencrypted PSpice Average Model Package

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2020/05/07
製品
DC/DC コンバータ
TPS65266 2.7V ~ 6.5V 入力電圧、3A/2A/2A 出力電流、同期整流降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65266EVM-686 2.7V~6.5V 入力、3A/2A/2A 降圧コンバータ、評価モジュール
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65266EVM-686 User's Guide (Rev. A) 2014/12/08
証明書 TPS65266EVM-686 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。