TPS657095EVM-122

TPS657095 組込みカメラ用 PMU の評価基板

TPS657095EVM-122

ご注文はこちら

概要

TPS657095 は、組込みカメラ モジュールまたはその他の低消費電力の携帯型民生用最終製品を対象としたパワー マネージメント ユニットです。この製品は、I2C™ インターフェイスでイネーブルになる 2 個の LDO、1 個の LED を駆動するための PWM 調光対応電流シンク、1 個の汎用出力 (GPO)、プログラマブル クロック ジェネレータ、4K バイトのユーザー OTP メモリを搭載しています。入力電圧が内部低電圧ロックアウトを下回っている場合、このデバイスの動作はディスエーブルになります。

このデバイスは、0.4mm ボール ピッチの 16 ボール ダイサイズ ボール グリッド アレイ パッケージ (DSBGA) で供給されます。

特長
  • 2 個の 75mA LDO
  • ±1.5% の出力電圧精度
  • Vin 範囲:3.7V ~ 6V
  • PWM 調光機能を搭載した LED ドライバ
  • 1 GPO

USB2ANY
USB-USBmini 変換ケーブル
リボン ケーブル

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS657095 内蔵カメラ モジュール PMIC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS657095EVM-122 — TPS657095 組み込みカメラ用 PMU 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS657095EVM-122 TPS657095 組み込みカメラ用 PMU 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC635 — TPS657095 Installer Support Pack for IPG-UI GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS657095 内蔵カメラ モジュール PMIC
ハードウェア開発
評価ボード
TPS657095EVM-122 TPS657095 組込みカメラ用 PMU の評価基板
ダウンロードオプション

SLVC635 TPS657095 Installer Support Pack for IPG-UI GUI

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/08/20
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS657095 内蔵カメラ モジュール PMIC
ハードウェア開発
評価ボード
TPS657095EVM-122 TPS657095 組込みカメラ用 PMU の評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc635 or www.ti.com/lit/xx/slvc635/slvc635.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC635. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS657095 Evaluation Module User's Guide 2015/09/03
証明書 TPS657095EVM-122 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

評価基板 (EVM) 向けの GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。