TPS70933EVM-110
TPS70933 評価モジュール
TPS70933EVM-110
概要
The Texas Instruments TPS70933EVM-110 evaluation module (EVM) is a fully-assembled and tested circuit for evaluating the TPS79033 low-dropout regulator. This stand alone EVM has a low-dropout regulator IC for positive fixed-voltage regulation at 150-mA, input and output capacitors for stable operation, and header connectors for easy connection to external test and application circuitry.
特長
- 2% accuracy over temperature
- Ultra-low IQ: 1 µA
- Shutdown current: 150 nA
- Input voltage: 2.5 V to 30 V
- Stable with cost-effective ceramic capacitors
- 300-mV dropout at 50 mA
- Protections: overcurrent, overtemperature and reverse-current
- SOT23-5 DBV package
購入と開発の開始
評価ボード
TPS70933EVM-110 — TPS70933 評価モジュール
TPS70933EVM-110 — TPS70933 評価モジュール
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS70933EVM-110 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS709xxEVM-110 Evaluation Module (Rev. A) | 2012/09/05 |