TPS746EVM-009

TPS746 パワー グッド機能搭載、可変、1A LDO リニア レギュレータの評価基板

TPS746EVM-009

ご注文はこちら

概要

TPS746EVM-009 評価基板 (EVM) は、TPS746 の動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。この製品は、パワー グッド機能搭載、低入力電圧範囲 (Vin) の 1A 低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータです。

この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 1 A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインを意図した構成を採用しています。

特長
  • 入力電圧範囲:1.5V ~ 6V
  • 低いドロップアウト:190 mV (最大値)、1A 時
  • 低静止電流:25µA (標準値)
  • 高精度:温度範囲全体で 1%
  • パワー グッド
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS745 パワー グッド搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS745-Q1 車載、パワー グッド搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS746 パワー グッドとイネーブル搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS746-Q1 車載対応、パワー グッド搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS746EVM-009 — TPS746 パワー・グッド機能搭載、可変、1A LDO リニア・レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS746EVM-009 TPS746 パワー・グッド機能搭載、可変、1A LDO リニア・レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS746EVM-009 Evaluation Module User's Guide 2018/03/14
証明書 TPS746EVM-009 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。