TPS746
- 入力電圧範囲: 1.5V~6.0V
- 可変出力電圧
- 0.55V~5.5V
- 非常に低いドロップアウト
- 3.3VOUT、1A時に225mV(最大値)
- 高い出力精度
- 標準値: 0.7%
- 温度範囲(85°C)全体にわたる最大値: 1%
- オープン・ドレインのパワー・グッド出力
- パワー・グッドの立ち上がり遅延
- TPS746: 165µs
- TPS746B: 5ms
- IQ:25µA(標準値)
- VOUTが単調増加するソフトスタートを内蔵
- パッケージ
- 2mm×2mmの6ピンWSON (DRV)
- アクティブ出力放電
TPS746は可変の1A低ドロップアウト(LDO)レギュレータで、パワー・グッド機能が搭載されています。このデバイスは、小型の6ピン、2mm×2mmの WSONパッケージで供給され、静止電流が非常に小さく、ラインおよび負荷の過渡特性が高速です。TPS746はドロップアウトが1Aで225mVと非常に低く、システムの電力効率向上に役立ちます。
TPS746は1.5V~6.0Vの入力電圧範囲に対応し、出力電圧を外部から0.55V~5.5Vの範囲で変更でき、広範なアプリケーション用に最適化されています。出力電圧が低いため、このLDOはコア電圧が低い現代のマイクロコントローラの電源として使用できます。さらに、TPS746はIQが小さく、イネーブル機能によりスタンバイ電力を最小化できます。このデバイスには、突入電流を低減するソフトスタートが内蔵されており、負荷に対して制御された電圧を供給し、スタートアップ時の入力電圧降下を最小化します。
TPS746にはパワー・グッド出力(PG)があり、フィードバック・ピンの電圧を監視して、出力電圧のステータスを示します。EN入力およびPG出力を使用して、システムの複数の電源をシーケンシングできます。
TPS746は小さなセラミック出力コンデンサで安定するため、ソリューション全体のサイズを小さくできます。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、25°Cで最大0.7%、温度範囲(85°C)全体にわたって最大1%の高精度が得られます。このデバイスにはサーマル・シャットダウン、電流制限、低電圧誤動作防止(UVLO)機能が内蔵されています。TPS746には内部フォールドバック電流制限があり、短絡発生時の熱発散を低減するため役立ちます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS746 1A、高精度、パワー・グッド出力付きで小さなパッケージの可変LDO データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 1月 6日 |
| アプリケーション・ノート | Power Supply Design for AMD Versal™ AI Edge Series | PDF | HTML | 2024年 1月 29日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS746EVM-009 — TPS746 パワー グッド機能搭載、可変、1A LDO リニア レギュレータの評価基板
TPS746EVM-009 評価基板 (EVM) は、TPS746 の動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。この製品は、パワー グッド機能搭載、低入力電圧範囲 (Vin) の 1A 低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータです。
この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 1 A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインを意図した構成を採用しています。
TIDA-020061 — 100/1000Base-T1 イーサネット アプリケーション向け、車載、データ ライン経由の電力供給 PD のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。