TPS74801EVM-177

TPS74801 1.5A、0.8V、調整可能な低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータの評価基板

TPS74801EVM-177

購入

概要

TPS74801EVM-177 評価基板 (EVM) は、TPS74801 低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータを評価するためのプラットフォームです。

TPS74801 は、低消費電力のバイアス電圧 (VBIAS) と電源入力電圧 (VIN) を必要とします。このレギュレータは、最小で 0.8V の出力電圧を供給できます。また、スーパーバイザ回路を内蔵しており、出力電圧がレギュレーション状態 (パワー・グッド:PG) に達したときに、この回路のオープン・ドレイン出力がハイ・インピーダンス状態になります。TPS74801 は最大 1.5A の DC 電流を供給できます。

特長
  • VIN と VOUT は、0.8V ~ 5.5V という非常に低い範囲
  • VBIAS は、2.7V ~ 5.5V の範囲
  • 5V の VBIAS で 1.5A を供給する場合、代表値で 60mV の低ドロップ電圧。
  • パワー・グッド (PG) 出力の活用で、電源電圧の監視や、他の電源へのシーケンシング信号の供給が可能
  • ライン、負荷、温度の各範囲にわたって 2% の精度
  • プログラム可能なソフトスタートにより、直線的に電圧が立ち上がるようにスタートアップさせることが可能
  • VBIAS を搭載しているので、VIN が低い場合でも良好な過渡応答を達成
  • 2.2μF またはそれ以上の任意の出力コンデンサ使用で安定動作
  • 3mm x 3mm x 1mm の小型 10 ピン SON パッケージで供給
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS74801 パワー グッドとイネーブル搭載、1.5A、0.8V の低入力電圧 (VIN)、調整可能な低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS74801-Q1 車載対応、パワー グッドとイネーブル搭載、1.5A、0.8V の低入力電圧 (VIN)、調整可能な LDO 電圧レギュレータ TPS748A パワー グッドとイネーブル搭載、1.5A、0.8V、調整可能な低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS748A-Q1 車載対応、パワー・グッドとイネーブル搭載、1.5A、0.8V、低ノイズ、調整可能な LDO 電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS74801EVM-177 — TPS74801 evaluation module for 1.5-A 0.8-V adjustable low-dropout (LDO) voltage regulator

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS74701EVM-177, TPS74801EVM-177 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2023年 5月 8日
データシート TPS748 プログラマブル ソフトスタート機能付き、1.5A 低ドロップアウト リニア レギュレータ データシート (Rev. N 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.N) PDF | HTML 2024年 7月 22日
証明書 TPS74801EVM-177 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ