ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS748A

アクティブ

パワー グッドとイネーブル搭載、1.5A、0.8V、調整可能な低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TPS7N48 アクティブ 1.5A、低入力および低出力電圧、低ノイズ、調整可能な低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Wider output voltage range in a 2x smaller solution size.

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 0.8 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 7 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 0.55 Features Enable, Power good, Soft start, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 47.2 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.85 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 0.8 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 7 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 0.55 Features Enable, Power good, Soft start, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 47.2 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.85 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • VOUT 範囲:0.8V ~ 3.6V
  • 非常に低い VIN 範囲:0.8V ~ 6.0V
  • VBIAS 範囲:2.7V ~ 6.0V
  • 低いドロップアウト:75 mV (標準値)、(1.5A、VBIAS = 5V 時)
  • パワー グッド (PG) 出力により、電源電圧の監視や、他の電源のためのシーケンシング信号の供給が可能
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 0.85% の精度
  • プログラム可能なソフトスタートにより、直線的に電圧が立ち上がるようにスタートアップさせることが可能
  • VBIAS により、過渡応答性に優れた低 VIN 動作を実現
  • 10µF 以上の出力コンデンサで安定動作
  • 小型 3mm × 3mm × 1mm VSON-10 パッケージで供給
  • VOUT 範囲:0.8V ~ 3.6V
  • 非常に低い VIN 範囲:0.8V ~ 6.0V
  • VBIAS 範囲:2.7V ~ 6.0V
  • 低いドロップアウト:75 mV (標準値)、(1.5A、VBIAS = 5V 時)
  • パワー グッド (PG) 出力により、電源電圧の監視や、他の電源のためのシーケンシング信号の供給が可能
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 0.85% の精度
  • プログラム可能なソフトスタートにより、直線的に電圧が立ち上がるようにスタートアップさせることが可能
  • VBIAS により、過渡応答性に優れた低 VIN 動作を実現
  • 10µF 以上の出力コンデンサで安定動作
  • 小型 3mm × 3mm × 1mm VSON-10 パッケージで供給

TPS748A 低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理デザインです。ソフトスタートをユーザーがプログラムできるので、スタートアップ時の容量性突入電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサおよび特定用途向け IC (ASIC) の電源供給向けに設計されています。イネーブル入力とパワー グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に行えます。この優れた柔軟性により、多くのアプリケーションのシーケンシング要件を満たすデザインを構成できます。この高い柔軟性を活用できる例として、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ)、DSP (デジタル信号プロセッサ)、および特殊な起動要件を持つ他のアプリケーションがあります。

高精度の基準電圧およびエラー アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの全体にわたって 0.85% の精度を維持します。本デバイスは 10µF 以上の任意のタイプのコンデンサで安定して動作し、TJ = –40°C ~ +125°C で仕様が規定されています。TPS748A は、小型の 3mm × 3mm VSON-10 パッケージで供給されるため、非常に小さいトータル ソリューション サイズを実現できます。

TPS748A 低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理デザインです。ソフトスタートをユーザーがプログラムできるので、スタートアップ時の容量性突入電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサおよび特定用途向け IC (ASIC) の電源供給向けに設計されています。イネーブル入力とパワー グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に行えます。この優れた柔軟性により、多くのアプリケーションのシーケンシング要件を満たすデザインを構成できます。この高い柔軟性を活用できる例として、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ)、DSP (デジタル信号プロセッサ)、および特殊な起動要件を持つ他のアプリケーションがあります。

高精度の基準電圧およびエラー アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの全体にわたって 0.85% の精度を維持します。本デバイスは 10µF 以上の任意のタイプのコンデンサで安定して動作し、TJ = –40°C ~ +125°C で仕様が規定されています。TPS748A は、小型の 3mm × 3mm VSON-10 パッケージで供給されるため、非常に小さいトータル ソリューション サイズを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A74 アクティブ プログラマブル ソフト スタート機能搭載、1.5A、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ Programmable soft start

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS748A プログラマブル ソフトスタート機能付き、1.5A 低ドロップアウト リニア レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 18日
アプリケーション・ノート Point-of-Load Designs in Data Center Applications for Intel Xeon Sapphire Rapids Scalable Processors (Rev. C) PDF | HTML 2024年 10月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS74801EVM-177 — TPS74801 1.5A、0.8V、調整可能な低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータの評価基板

TPS74801EVM-177 評価基板 (EVM) は、TPS74801 低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータを評価するためのプラットフォームです。

TPS74801 は、低消費電力のバイアス電圧 (VBIAS) と電源入力電圧 (VIN) を必要とします。このレギュレータは、最小で 0.8V の出力電圧を供給できます。また、スーパーバイザ回路を内蔵しており、出力電圧がレギュレーション状態 (パワー・グッド:PG) に達したときに、この回路のオープン・ドレイン出力がハイ・インピーダンス状態になります。TPS74801 は最大 1.5A の DC 電流を供給できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS748A and TPS748A-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM992A.ZIP (80 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian