TPS76901EVM-127

SOT23 LDO、5 V~1.8 V、100 mA 出力電源

TPS76901EVM-127

ご注文はこちら

概要

The TPS76901EVM-127 evaluation module (EVM) provides designers with an easy layout for using and evaluating the TPS76901 SOT-23 LDO in an application to regulate from 5 V to a selectable output. The EVM includes input and output capacitors.

特長

Same size and TO-220 package. Simplifies designing of the power supply for the core power of low-power TMS320C54x digital signal processors (DSPs).

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
REG101 イネーブル搭載、100mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ REG102 イネーブル搭載、250mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ REG113 イネーブル搭載、400mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS721 イネーブル搭載、150mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS722 イネーブル搭載、50mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS791 イネーブル搭載、100mA、低ノイズ、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS792 イネーブル搭載、100mA、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

半導体製品
TPS769 イネーブル搭載、100mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS76901EVM-127 — SOT23 LDO、5 V~1.8 V、100 mA 出力電源

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS76901EVM-127 SOT23 LDO、5 V~1.8 V、100 mA 出力電源

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS76901EVM-127 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TPS769xx SOT-23 LDO Linear Regulator 2000/02/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。