TPS792
- ポートフォリオの最新デバイスについては、TPS7A20 を参照してください
- イネーブル搭載、100mA 低ドロップアウト レギュレータ
- 固定電圧バージョンで利用可能で、調整可能
- 低ノイズ:
- 50µVRMS (従来チップ)
- 69µVRMS (新チップ)
- 高速起動:
- 50µs (従来チップ)
- 500µs (新チップ)
- 非常に低いドロップアウト電圧:55mV (標準値)
TPS792 は、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータで、電源除去比 (PSRR) が高く、ラインおよび負荷の過渡応答が優れているのが特長です。このデバイスは、出力に小型の 2.2µF セラミック コンデンサを接続することで安定して動作します。TPS792 は、例えば 100mA で 55mV (代表値) といった低ドロップアウト電圧を提供します。出力ノイズが小さく PSRR が優れているため、このデバイスは電力の制約が厳しいアナログ負荷に適しています。TPS792 は、その調整可能な機能により、ポスト レギュレーションに適したフレキシブルなオプションを提供します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS792 超低ノイズ、高 PSRR、高速 RF、100mA、 低ドロップアウト リニア レギュレータ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2025年 2月 12日 |
| アプリケーション・ノート | Extending the Input Voltage Range of an LDO Regulator | 2002年 8月 16日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS5231EVM — ADS5231 デュアルチャネル、12 ビット、40MSPS、A/D コンバータの評価基板
ADS5231EVM は、複数の CMOS 出力採用、デュアル、12 ビット、40MSPS の A/D コンバータである ADS5231 の性能を評価するための使いやすい設計を採用しています。ADS5231EVM を、ADC デジタル・キャプチャ・カードである TSW1100 と組み合わせると、デバイスの性能を迅速に評価できます。
DEM-SOT23LDO — DEM-SOT23LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、5 - 6 ピンの SOT23(DBV)パッケージ品対応
TPS76901EVM-127 — SOT23 LDO、5 V~1.8 V、100 mA 出力電源
The TPS76901EVM-127 evaluation module (EVM) provides designers with an easy layout for using and evaluating the TPS76901 SOT-23 LDO in an application to regulate from 5 V to a selectable output. The EVM includes input and output capacitors.
TPS76933EVM-127 — TPS76933 5V 入力、3.3V 出力の電源向け、SOT-23 封止、LDO 電圧レギュレータの評価基板
TPS76933EVM-127 評価基板 (EVM) を採用すると、5V 入力から 3.3V 出力への安定化を行うアプリケーションで、SOT-23 封止の LDO である TPS76933 を使用して評価するための使いやすいレイアウトを入手できます。この評価基板 (EVM) は、入力コンデンサと出力コンデンサを搭載しています。
TPS79328EVM — TPS79328 評価モジュール
The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS793xx family of LDO regulators. Each EVM package contains one SLVP191 test board, with either a TPS79301DBV linear regulator or a TPS79328DBV linear regulator, as well as supporting passive components. The TPS79301DBV adjustable device (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。