TPS76933EVM-127

TPS76933 5V 入力、3.3V 出力の電源向け、SOT-23 封止、LDO 電圧レギュレータの評価基板

TPS76933EVM-127

ご注文はこちら

概要

TPS76933EVM-127 評価基板 (EVM) を採用すると、5V 入力から 3.3V 出力への安定化を行うアプリケーションで、SOT-23 封止の LDO である TPS76933 を使用して評価するための使いやすいレイアウトを入手できます。この評価基板 (EVM) は、入力コンデンサと出力コンデンサを搭載しています。

特長

同一サイズで、TO-220 パッケージ採用。低消費電力デジタル信号プロセッサ (DSP) である TMS320C54x のコア電源電圧供給用の電源設計を簡素化できます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
REG101 イネーブル搭載、100mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ REG102 イネーブル搭載、250mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ REG113 イネーブル搭載、400mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS721 イネーブル搭載、150mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS722 イネーブル搭載、50mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS769 イネーブル搭載、100mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS791 イネーブル搭載、100mA、低ノイズ、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS792 イネーブル搭載、100mA、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS76933EVM-127 — TPS76933 evaluation module for SOT-23 LDO voltage regulator with 5-V to 3.3-V output power supply

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS76933EVM-127 TPS76933 evaluation module for SOT-23 LDO voltage regulator with 5-V to 3.3-V output power supply

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS76933EVM-127 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TPS769xx SOT-23 LDO Linear Regulator 2000/02/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。